신제품 리포트 Vol.5
고성능 에너지 절약 모터 "슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR형"
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.5
고성능 에너지 절약 모터 "슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR형"
요지
세계적으로 에너지 절약에 대한 인식이 높아지고 있는 시기에 2008년 10월에 제정된
IEC(International Electrotechnical Commission)60034-30에 의해 3상 모터의 효율 클래스가 규격화되어 각국에서 고효율 모터 보급 확대를 위한 법규제화가 가속화되고 있습니다.
선행하고 있는 미국에서는 2010년 12월부터 효율 클래스 IE3의 법규제가 시작되었으며, 일본 내에서도 "에너지사용 합리화에 관한 법률 시행령 제 21조 제27호(이하, "에너지 절약법")"에서 2015년도부터 TOP RUNNER 기준값(IE3 상당)의 법규제 시행이 2013년 11월 1일에 경제 산업성에서 고시되었습니다. 이러한 요구에 대응하기 위해 미쓰비시전기는 고성능 에너지 절약 모터 "슈퍼 라인 프리미엄 시리즈(이하, "프리미엄 효율 모터") SF-PR형"을 개발하여 2013년 4월에 출시하였습니다. 일반적으로 3상 모터의 손실을 줄이기 위해서는 자기 회로의 확보 및 코일 저항의 절감(코일 도체 단면적 증가)이 필요한데, 모터 크기가 커지고 기동 전류도 커지는 경향이 있습니다.
프리미엄 효율 모터 SF-PR형은 3상 모터 사용자의 시장 요구에 대응하기 위해 설치 치수 및 보호 장치의 호환성을 유지하면서 모터의 각 손실을 확실하게 절감함으로써, IE3 기준값 이상의 효율을 실현하였습니다. 이에 따라, 1대의 모터로 일본 에너지 절약법과 미국 EISA(Energy Independence and Security Act)법의 법규제에 대한 대응이 가능해졌습니다.
브레이크 장착 모터"SF-PRB형"을 라인 업에 추가하여 폭넓은 용도에 대응할 수 있게 하였습니다.
또한, 프리미엄 효율 모터 SF-PR형을 당사 공장에 도입하여, 설계한 그대로 소비 전력량이 12% 절감되는 것을 직접 확인하였습니다.
고성능 에너지 절약 모터 "슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR형"
당사 독자의 강판 프레임 기술을 채택하여, 1대의 모터로 일본 에너지 절약법 및 미국 EISA법의 법규제에 확실하게 대응하는 저손실 타입 프리미엄 효율 모터입니다. 표준 효율 시리즈"SF-JR형"과 호환이 가능(설치 치수;테두리 번호 호환)하도록 하였으며, 대체를 고려한 특성(기동 전류 증가, 슬립 감소 억제)도 가지고 있으므로, 장치ㆍ설비를 그대로 자유롭게 대체할 수 있습니다.
참고문헌