신제품 리포트 Vol.5
고성능 에너지 절약 모터 "슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR형"
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.5
고성능 에너지 절약 모터 "슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR형"
제3회 도입 사례
4. 도입 사례
당사 나고야 제작소 신성 공장의 도입 사례로, 3상 모터 권선 생산 라인에 사용하고 있는 유압 유닛 권선 장치를 그림 9에 나타냅니다. 이 장치에는 당사 표준 효율 모터 SF-JR형이 2대 탑재되어 있었는데, 이 중에 1대를 프리미엄 효율 모터 SF-PR형으로 대체하여 효과를 검증하였습니다.
장치 A에 탑재되어 있는 3상 모터가 당사 표준 시리즈 SF-JR형이며, 장치 B에 탑재된 모터가 프리미엄 효율 시리즈 SF-PR형입니다. 장치 A와 장치 B의 부하 사양은 동일합니다.
1일 소비 전력량은 표준 효율 모터 SF-JR형에서 프리미엄 효율 SF-PR형으로 대체시, 설계값의 10%절감(13.73kWh→12.37kWh)에 대해 실측에서도 유사하게 12%가 절감(14.14kWh→12.43kWh)된 것을 확인하였습니다.
이 장치를 10대 교체하면 CO2 배출량은 2.4t/년이 절감됩니다(표 1).
그림 9. 유압 유닛 권선 장치
표 1. 유압 유닛 권선 장치의 사양 비교
5. 결론
국제적인 환경 의식이 높아짐에 따라 모터의 고효율화ㆍ에너지 절약이 요구되고 있습니다.
특히 3상 모터에 대해서는 선행하는 미국의 법규제화에 한국ㆍ유럽ㆍ중국ㆍ일본도 추종하고 있으며, 향후 다른 국가에서도 법규제화가 진행될 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌화에 대응하는 모터의 고효율화ㆍ에너지 절약화가 지속적으로 요구되는 시점에서 당사는 이에 대응하기 위해 지속적으로 노력할 것입니다.
제품의 소개
고성능 에너지 절약 모터 “슈퍼 라인 프리미엄 시리즈 SF-PR형
일본 내 IE3 상당 TOP RUNNER 기준과 미국 EISA법에 대응하는
프리미엄 효율 모터 SF-PR형
참고문헌