신제품 리포트 Vol.6
차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.6
차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"
요지
범용 인버터는 반송 기계, 섬유 기계, 팬 펌프 등 적용 범위가 더욱 확장되고 있습니다.
이 때, 기능ㆍ성능 향상은 당연한 것이며, 안심ㆍ안전, 편리성, 시스템 대응력, 환경 적합 등 새로운 요구에 대응할 필요가 있습니다.
이에, 호평을 받고 있는 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A700 시리즈"의 기능을 한층 향상시킨 차세대 고기능 범용 인버터 "FREQROL-A800 시리즈"를 개발ㆍ제품화하게 되었습니다.
FREQROL-A800 시리즈의 주요 특징을 소개합니다.
(1) 탁월한 구동 성능
(2) 안심ㆍ안전
(3) 편리성(easy to use)
(4) 시스템 대응력
(5) 환경 적합
차세대 고기능 범용 인버터 “FREQROL-A800 시리즈”
FREQOL-A800 시리즈는 탁월한 구동 성능은 물론, 안심ㆍ안전, 편리성(easy to use), 시스템 대응력, 환경 적합 등 고객의 새로운 요구에 대응하기 위해 개발된 차세대 고기능 범용 인버터입니다.
200V계 0.4~90kW, 400V계 0.4~500kW(315~500kW는 인버터, 컨버터 분리 구조 제품), 고보호 구조 제품(IP55) 400V계 0.4~160kW 등의 폭넓은 용량의 제품을 라인 업 하고 있습니다.
참고문헌