신제품 리포트 Vol.8
미쓰비시 PLC "MELSEC iQ-R 시리즈"
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.8
미쓰비시 PLC "MELSEC iQ-R 시리즈"
제1회 제품 특징
2. MELSEC iQ-R 시리즈의 특징
MELSEC iQ-R 시리즈의 주요 특징에 대해 다음 3가지 관점에서 설명합니다.
(1) 생산성 향상
(2) 메인터넌스성 향상
(3) 보안 기능 강화
MELSEC iQ-R 시리즈는 시스템 버스 성능 향상과 CPU 모듈의 명령 처리 성능 향상에 의한 생산성 향상 및 이상 시 원인 파악을 가속하는 기능과 외부 기기로부터의 라벨 액세스 기능 등에 의한 메인터넌스성 향상을 도모하고 있습니다.
또한, 보안 기능의 강화도 실현하고 있습니다.
2. 1 생산성 향상
대폭적인 택-타임 단축을 실현하기 위해 MELSEC-Q 시리즈 시스템 버스를 혁신하여 시스템 버스의 전송 성능을 기존의 30Mbps에서 3Gbps로 고속화하였습니다.
시스템 버스의 고속화에 의해 네트워크 모듈과의 데이터 처리는 Q 시리즈 대비 40배로 고속화하였습니다.
또한, 멀티 CPU 간에 전용 고속 버스를 마련하여 PLC CPU와 모션 CPU 간의 데이터 교신 주기를 888μs에서 222μs로 고속화하였습니다.
CPU 모듈의 주요 명령 처리 시간을 표 1에 나타냅니다. 시퀀스 연산용 LSI를 개발하고 시퀀스 제어에 최적의 다단 파이프 라인, 데이터 캐시 등의 기술을 탑재하여, PC MIX값(주 1) 419명령/μs로 Q 시리즈 대비 약 7배 고속화하였습니다.
또한, ST(Structured Text) 언어 및 FB(Function Block)의 실행 방식을 혁신하여 연산 성능을 크게 향상시켰습니다(ST 언어의 판단 처리(IF) 명령 처리 시간을 Q 시리즈 대비 175배 고속화).
이러한 고속화에 의해 생산 설비의 택-타임을 단축하여 생산성 향상을 도모합니다.
(주 1)1μs 동안 실행하는 기본 명령 및 데이터 처리 등의 평균 명령수로, 수치가 클수록 처리가 빠릅니다.
표 1. CPU 모듈의 주요 명령 처리 시간
2. 2 메인터넌스성 향상
MELSEC iQ-R 시리즈는 생산 라인의 가동률 향상을 위해 트러블 발생 시 조기 복구에 대응하기 위해 다양한 메인터넌스 기능을 갖추어 Down time을 단축하였습니다.
MELSEC iQ-R 시리즈에 새로 탑재된 주요 메인터넌스 기능을 표 2에 나타냅니다.
표 2의 No.1~3의 기능에 의해 장애 발생 시 상황을 정확하게 파악할 수 있으므로, 조기 원인 규명이 가능합니다. 표 2의 No.4의 라벨 액세스 기능에서는 GOT(Graphical Operation Terminal) 등의 외부 기기에서 PLC의 디바이스를 참조할 때, 참조 디바이스를 할당한 변수명(라벨)을 지정할 수 있습니다.
따라서 PLC측에서 디바이스 할당이 변경되어도 외부 기기측이 라벨로 참조하고 있으므로, 외부 기기측 프로그램을 변경하지 않고 디바이스 변경에 추종할 수 있습니다.
표 2. MELSEC iQ-R 시리즈의 주요 메인터넌스 기능
2. 3 보안 기능 강화
PLC에 저장되어 있는 제어 프로그램 등의 고객의 기술(노하우)은 패스워드 인증으로 보호하는 것이 일반적이지만, 패스워드가 유출된 경우에 유출 범위를 특정할 수 없는 등의 문제가 있습니다.
MELSEC iQ-R 시리즈는 엔지니어링 툴, 제어 프로그램 및 PLC에 각각 보안 키를 등록하여, 보안 키가 일치하지 않는 엔지니어링 툴에서는 제어 프로그램의 열람ㆍ편집을 제한하므로, 고객의 기술이 유출되는 것을 방지할 수 있습니다.
또한, 제어 프로그램을 실행하는 경우에도 보안 키가 일치하지 않는 PLC에서는 제어 프로그램의 실행을 제한하므로, 불법 복사에 의한 모방 제품 제조를 방지할 수 있습니다(그림 1).
그림 1. 보안 키 인증
제품의 소개
참고문헌