신제품 리포트 Vol. 11
차세대 에너지 절약 범용 인버터 “FREQROL-F800 시리즈”
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol. 11
차세대 에너지 절약 범용 인버터 “FREQROL-F800 시리즈”
제1회 제품 개요
1. 머리말
최근 접지 환경 보전 및 에너지 비용 절감을 위해 에너지 절약에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다.
이에 따라, 인버터 채택시 에너지 절약 효과가 큰 팬ㆍ펌프 용도는 인버터 총수요의 약 20%를 차지하는 최대 시장이 되었습니다. 당사는 팬ㆍ펌프용 에너지 절약 인버터로 호평을 받고 있는 에너지 절약 인버터 "FREQROL-F700P 시리즈"를 "FREQROL-F800 시리즈"로 풀 모델 체인지하였습니다.
본고에서는 FREQROL-F800 시리즈(이하, "F800 시리즈")에서 채택한 기술, 기능에 대해 설명합니다.
2. 기종구성
F800 시리즈의 기종 구성을 표 1에 나타냅니다. 기존의 FREQROL-F700P 시리즈에서 대체시 적합한 표준 구조 제품 외에 공통 모선 등의 실현에 적합한 인버터, 컨버터 분리 구조 제품을 새로 라인 업 하였습니다. 또한, 사용하는 팬ㆍ펌프의 부하에 따라 2종류의 과부하 정격을 파라미터에서 선택할 수 있습니다. 공조와 같이 부하가 안정되어 과부하에 크게 영향을 미치지 않는 용도에서는 용량이 1단계 큰 모터를 구동할 수 있으므로 비용 절감이 가능합니다(표 2).
표 1. F800 시리즈의 기종 구성
표 2. F800 시리즈의 다중 정격 대응
참고문헌