신제품 리포트 Vol. 13
미쓰비시 PLC "MELSEC iQ-F 시리즈"
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol. 13
미쓰비시 PLC "MELSEC iQ-F 시리즈"
제3회 제품 특징(하)
2. 3 엔지니어링 환경 진화
iQ-F 시리즈의 엔지니어링 환경은 시각적이고 직관적인 조작성 및 트러블슈팅이 용이한 진단 기능을 특징으로 하는 엔지니어링 소프트웨어 "MELSOFT GX Works3"입니다. MELSOFT GX Works3의 새로운 기능에 의해 기존의 FX 시리즈에서 크게 진화한 기능을 중심으로 소개합니다.
2. 3. 1 모듈 구성도에 의한 파라미터 설정
MELSOFT GX Works3은 PLC의 모듈 접속 구성을 그래픽 화면에 설정할 수 있는 모듈 구성도 기능을 갖추고 있습니다. 이 기능에 의해 사용자가 작성한 모듈 구성도에서 모듈 동작용 파라미터를 생성할 수 있습니다. iQ-F 시리즈는 장착되어 있는 순서에 따라 모듈의 I/O 번호가 할당되지만, 드래그&드롭에 의해 모듈 구성도를 작성하기만 하면 할당된 I/O 번호를 파라미터에 반영할 수 있습니다. 또한, 각 모듈의 파라미터 설정 화면을 갖추고 있어, 모듈 구성도상에서 파라미터를 변경하고자 하는 모듈을 선택하면 쉽게 각 모듈의 파라미터 및 시스템 구성을 변경할 수 있습니다(그림 4).
그림 4. 모듈 구성도에 의한 파라미터 설정
2. 3. 2 진단 기능 강화
iQ- iQ-F 시리즈는 확장 보드 및 확장 어댑터로 인터페이스를 확장할 수 있게 되어 있습니다. 이에 따라 iQ-F 시리즈 모듈 진단에서는 CPU 모듈의 이상뿐만 아니라 CPU 모듈에 장착되어 있는 확장 보드, 확장 어댑터에 대해서도 이상의 원인, 처리 방법을 상세하게 표시할 수 있습니다(그림 5). 또한, 향후 각종 네트워크 진단에도 대응하도록 할 예정입니다. 네트워크 진단에 의해 네트워크의 이상 위치를 그래픽 화면에 표시함으로써 이상 위치를 쉽게 특정할 수 있습니다.
그림 5. 진단 기능 강화
2. 3. 3 기존 시리즈와의 호환성
iQ-F 시리즈는 기존의 FX 시리즈와 높은 호환성을 갖추고 있어, 기존 시리즈에서 간편하게 대체할 수 있습니다.iQ- iQ-F 시리즈는 FX3 시리즈의 기능을 포함한 명령, 디바이스를 지원하며, 엔지니어링 소프트웨어에서 FX3 시리즈의 프로그램을 iQ-F 시리즈의 프로그램으로 변환할 수 있습니다. 기존 설비의 프로그램 자산을 iQ-F 시리즈로 변환함으로써 사용자 프로그램 작성 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.이미 FX3 시리즈로 시스템이 구성되어 있는 사용자는 FX3 시리즈 증설 모듈을 접속하기 위한 버스 변환 모듈을 사용하면, FX3 시리즈의 인텔리전트 기능 모듈을 iQ-F 시리즈 시스템에 활용함으로써 엔지니어링 비용도 절감할 수 있습니다.
3. 결론
MELSEC iQ-F 시리즈의 컨셉을 실현하기 위해 적용한 기술과 기능의 특징에 대해 소개하였습니다. 향후에도 소규모 제어에 요구되는 PLC를 지속적으로 개발ㆍ출시하여 제조업의 혁신을 선도해 나가겠습니다.
제품의 소개
MELSEC iQ-F 시리즈
미쓰비시 초소형 PLC MELSEC-F 시리즈는 버스 고속화, CPU 내장 기능 충실 및 SSCNET III/H 대응에 의한 위치결정 솔루션 강화, 엔지니어링 소프트웨어 GX Works3에 의한 각종 기능의 파라미터 처리 등 엔지니어링 환경을 크게 개선함으로써 MELSEC iQ-F 시리즈로 다시 태어났습니다. 단독 타입 시스템에서 네트워크를 포함한 시스템 제안까지 고객의 "제조 혁신"을 강력하게 지원합니다.