신제품 리포트 Vol. 15
"MELSEC iQ-R 시리즈" 안전 PLC
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol. 15
"MELSEC iQ-R 시리즈" 안전 PLC

요지
최근, FA(Factory Automation) 시스템에 대해서 일반 제어와 안전 제어를 통합한 공간 절약ㆍ배선 절감ㆍ비용 절감의 요구가 증가하고 있습니다. 기존의 안전 PLC는 안전 전용 시스템으로, 일반 제어와 다르게 별도로 시스템을 구축할 필요가 있습니다. 이에, "일반 제어와 안전 제어의 통합"을 컨셉으로 한 "MELSEC iQ-R 시리즈" 안전 PLC를 개발하게 되었습니다.
(1) 제품의 특징 MELSEC iQ-R 시리즈 안전 PLC에서는 일반 제어와 안전 제어를 통합하여 동일 베이스 모듈 및 같은 네트워크에서 일반 제어와 안전 제어의 모듈을 혼재시켜 1개의 시스템에서 일반 제어와 안전 제어를 실현합니다. 따라서 MELSEC iQ-R 시리즈를 사용하면 안전 솔루션을 쉽게 구축할 수 있습니다. 또한, 일반 제어와 안전 제어를 통합함으로써, e-F@ctory에 의해 안전 솔루션과 정보 시스템을 연계하여 안전 시각화를 도모합니다.
(2) 제품 컨셉 적용 기술 일반 제어와 안전 제어의 연산 처리를 동시에 실행하여 일반 제어의 연산 처리에 영향을 받지 않고 안전 제어를 실행합니다. 또한, 일반 제어부의 고장 등에 의한 안전 제어부에 대한 부정한 쓰기를 검출합니다. 또한, 동일 베이스 모듈상에 일반 제어와 안전 제어의 모듈을 장착하여 안전 제어를 계속할 수 없는 이상, 고장이 발생하였을 때는 안전 모듈에서 이상, 고장을 검출하여 안전 모듈만을 셧다운시켜 안전 상태로 이행합니다.
"MELSEC iQ-R 시리즈" 안전 PLC
미쓰비시 PLC MELSEC iQ-R 시리즈에 안전 제어를 실현하는 "안전 CPU"와 "CC-Link IE 필드 네트워크 블록 타입 안전 리모트 I/O(Input/Output) 모듈"을 라인업에 추가하였습니다. 이 모듈은 세계적인 인증 기관인 TUV Rheinland에서 국제 안전 규격 ISO(International Organization for Standardization)13849-1 PLe 카테고리 4및 기능 안전 규격 IEC(International Electrotechnical Commission) 61508 SIL(Safety Integrity Level) 3의 인증을 취득하였습니다.
참고문헌