성장 동력

전력 시스템

개요

발전

터빈 발전기에서 발전소용 모니터링 및 제어 시스템에 이르기까지 당사의 발전용 제품 및 시스템은 에너지 효율 증가와 환경 영향 감소에 기여하고 있습니다.

송전

세계가 재생 에너지와 환경 영향 감소를 추구하는 상황에서 에너지 시스템은 고품질의 안정된 전력 공급을 수행해야 합니다. 개폐 장치 및 변압기와 같은 당사의 송전용 제품과 시스템은 필요한 효율과 품질을 제공합니다.

배전

스마트 그리드를 통한 에너지 최적화 당사의 일련의 배전 제품 및 시스템은 전기가 안정적이고 신뢰할 수 있게 가야할 곳으로 가게 하는 데 도움이 됩니다. 당사는 전기를 더욱 스마트하게 사용할 수 있도록 스마트 계량기 및 기타 상용 제품을 ICT와 결합하고 효율적으로 전력 산업을 지원하기 위해 고급 전력망에 기여하고 있습니다.

연혁

1924년

최초의 Mitsubishi Electric 수직축 수력 발전기(2,300kVA) 생산.

1968년

일본 최초의 가스 절연 개폐 장치(GIS) 생산.

1991년

전력 회사용 세계 최초의 정적 자려 무효 전력 보정기(STACOM) 설치.

1996년

세계 최고 용량(51,300kW)의 직류 다이나모 개발.

2010년

스마트 그리드 및 스마트 커뮤니티용 기술에 대한 내부 시험 시작.

2016년

Amagasaki Transmission and Distribution Systems Center에 고전압 직류(HVDC) 검증 시설 건설 시작.

R&D/기술

Mitsubishi Electric의 배전 장비의 최신 추세

해외 배전 및 송전 시장용 24/36kV C-GIS "HS-X", 해외 RMU 리뉴얼 시장용 12kV HS-X Type C-GIS 등의 소개

터빈 발전기의 EM-필드 및 대형 결합 분석을 위한 고유 기술

이 기술은 현재의 VP-X 시리즈 터빈 발전기와 미래의 모델을 위해 개발되었으며 효율 및 신뢰성을 개선하여 안정된 전력 공급에 기여할 것입니다.

진공 차단기(VI) 및 진공 회로 차단기(VCB) 생산을 위한 통합 공장

혁신적인 IoT 기반의 효율적인 생산을 실현하고 시장 점유율을 높이기 위해 당사의 오리지널 "e-F@ctory" 컨셉트 노하우를 적용하였습니다.

발전기 검사를 위한 초박형 로봇

검사 비용 및 시간을 극적으로 줄이고 발전기의 신뢰성 및 가용성 증가에 도움이 됩니다.

Transmission and Distribution Systems Center의 HVDC 검증 시설

이 신규 시설을 이용하여 전압 소스형 변환기(VSC) 기반의 고전압 직류(HVDC) 시스템에 대한 글로벌 시장에 진입할 수 있습니다.

중전압 및 저전압 DC 배전용 D-SMiree 시스템

이 시스템을 통해 에너지 손실을 최소화하면서 보다 효율적이고 지속 가능한 배전을 실현합니다.

관련 링크

1인 발전소

Kyaw Kyaw는 야시장에서 벤더에게 양초를 판매했습니다. 하지만 바람이 불거나 비가 오면 불꽃이 꺼지곤 했습니다. 그래서 대신 조명을 판매할 생각을 했습니다.