네트워크 인터페이스 보드를 Windows®이외의 OS에서 사용하고자 하는 고객을 위해 각종 OS용 드라이버를 고객이 직접 개발할 수 있는 레퍼런스 매뉴얼을 구비하고 있습니다.
레퍼런스 매뉴얼에는 샘플 프로그램(C 언어)이 동봉되어 있으므로 개발 작업 시간ㆍ개발비가 절감에 기여합니다.
매뉴얼 명칭 | 매뉴얼 번호 |
---|---|
CC-Link IE 필드 네트워크 Q80BD-J71GF11-T2/Q81BD-J71GF11-T2 드라이버 개발용 레퍼런스 매뉴얼 |
SH(NA)-081099 |
CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 Q80BD-J71GP21-SX/Q81BD-J71GP21-SX 드라이버 개발용 레퍼런스 매뉴얼 |
SH(NA)-080761 |
*1) 로컬국은 대응하지 않습니다.
타입 | 형 명 |
---|---|
소스 코드 개발용 CD-ROM | SW1DNC-EFI210SRC |
타입 | 형 명 | 포장 단위 |
---|---|---|
전용 통신 LSI CP210 | NZ2GACP210-60 | 60개 |
NZ2GACP210-300 | 300개 |
타입 | 매뉴얼 번호 | 매뉴얼 명칭 |
---|---|---|
레퍼런스 매뉴얼 | SH(NA)-081454 | CC-Link IE 필드 네트워크 소스 코드 개발 마스터국용 통신 LSI CP210 레퍼런스 매뉴얼 |
타입 | 형 명 | 포장 단위 |
---|---|---|
GbE-PHY 내장 통신 LSI CP520 | NZ2GACP520-60 | 60개 |
NZ2GACP520-300 | 300개 |
타입 | 매뉴얼 번호 | 매뉴얼 명칭 |
---|---|---|
레퍼런스 매뉴얼 | SH(NA)-081569 | CC-Link IE 필드 네트워크 인텔리전트 디바이스국ㆍ리모트 디바이스국용 GbE-PHY 내장 통신 LSI CP520 레퍼런스 매뉴얼 |
타입 | 형 명 | 포장 단위 |
---|---|---|
전용 통신 LSI CP220 | NZ2GACP220-60 | 60개 |
NZ2GACP220-300 | 300개 |
타입 | 매뉴얼 번호 | 매뉴얼 명칭 |
---|---|---|
레퍼런스 매뉴얼 | SH(NA)-080938 | CC-Link IE 필드 네트워크 인텔리전트 디바이스국용 통신 LSI CP220 레퍼런스 매뉴얼 |
레퍼런스 매뉴얼 | SH(NA)-081185 | CC-Link IE 필드 네트워크 리모트 디바이스국용 통신 LSI CP220 레퍼런스 매뉴얼 |
타입 | 형 명 | 포장 단위 |
---|---|---|
CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 오브젝트 개발 킷*2 | SW1DNC-ECLSOBJ-JS | 1 세트 |
CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 디바이스 킷*3 | NZ2KT-NPECLG51 | 60 세트 |
*2) 오브젝트 개발용 CD-ROM, 오브젝트 개발용 레퍼런스 매뉴얼(SH(NA)-080828)로 구성되어 있습니다.
오브젝트 개발용 CD-ROM에는 오브젝트 코드, 프로그램 예(PDF), 드라이버의 샘플 코드가 포함됩니다.
*3) CP110, CP120, CPLD, SERDES용 ROM으로 구성되어 있습니다.
자세한 내용은 당사에 문의하십시오.
CC-Link IE 필드 네트워크 소스 코드 개발, GBE-PHY 내장 통신 LSI CP520, 전용 통신 LSI CP220, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 오브젝트 개발의 각 개발 도구 구입 시는 CC-Link 협회(CLPA)에 대한 입회(레귤러 회원ㆍ경영진 회원ㆍ보드 회원)가 필요합니다.
CC-Link 협회 홈페이지 URL:http://kr.cc-link.org/ko/index.do
CC-Link IE 필드 네트워크 소스 코드 개발, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 오브젝트 개발을 사용하는 경우에는 고객과 당사 간에 별도로 라이센스 계약의 체결이 필요합니다.
요청에 따라 하드웨어, 소프트웨어의 개발 파트너를 소개합니다.
본 제품을 사용한 개발은 미쓰비시전기 오픈 시스템 센터에서 지원하고 있습니다.