![]()


장력 제어에 필요한 텐션 컨트롤러, 장력 검출기, 텐션 미터 등 용도와 제어 내용에 따라 선택할 수 있도록 다양한 방식의 장치가 준비되어 있습니다.
1.피드백식 텐션 컨트롤러
재료의 장력을 장력 검출기를 사용하여 직접 측정하고, 풀기와 감기 장력이 목표치와 일치하도록 자동으로 제어합니다.
목표치에 대한 정확한 장력 제어를 할 수 있는 방식입니다.
2. 오픈 루프식 텐션 컨트롤러(권경 검출식)
센서 등으로 권선 지름을 검출하여 감기·제동의 토크를 제어합니다.
급격한 외란에 민감한 영향을 받지 않고 안정적인 장력 제어를 할 수 있는 방식입니다.
3. 클러치용 앰프
패널면의 볼륨 또는 외부로부터의 신호나 외장형 볼륨에 의해, 파우더 클러치·브레이크의 전류/전압을 가변시킵니다.
4. 텐션 미터
센서 등으로 검출한 재료의 장력을 표시하여 외부 기기로 신호 출력을 하는 장치입니다.
여러 축에 대응하는 텐션 미터와 장력의 모니터에 적합한 디지털 표시 텐션 미터입니다.
5. 장력 검출기
재료에 가해지는 하중(장력)을 고정밀로 검출합니다.