제품정보

라인업

라인업

드라이브 유닛

FR-E700EX 시리즈의 상세로

FR-D700-G 시리즈의 상세로

모터

*1:MM-CF 5KW/7KW는 FR-E700EX에서는 구동할 수 없습니다.

MM-GKR 시리즈의 상세로

MM-CF 시리즈의 상세로

MM-BF 시리즈의 상세로

S-PM 기어드 모터의 상세로

센서리스 서보 사용 방법

모터 MM-CF MM-BF S-PM 기어드 모터
드라이브 유닛 FR-E700EX FR-E700EX FR-A800 FR-E700EX FR-E700EX FR-D700-G
권장 용도 반송 기계
인쇄기계(물ㆍ잉크 롤러)
사출 성형기(스크류축)
포장 기계
롤 to 롤(중간축)
식품 기계
연삭ㆍ연마기
유압 펌프




모터 용량 0.1kW~0.75kW 0.5kW~3.5kW 0.5kW~7kW 0.4kW~3.7kW 0.1kW~2.2kW 0.1kW~2.2kW
감속기 대응 감속기 없음/있음 감속기 없음 감속기 없음 감속기 없음 감속기 있음만 감속기 있음만
감속비 라인업 4종(1/5~1/30) - - - 21종
(1/5~1/1200)
21종
(1/5~1/1200)
제어 속도 제어위치 제어 속도 제어 속도 제어위치 제어 속도 제어 속도 제어 속도 제어
통신 대응*1
(CC-Link*2
FL 리모트*8)

(CC-Link*2
FL 리모트*8)

(CC-Link, 주요
네트워크)*2

(CC-Link*2
FL 리모트*8)

(CC-Link*2
FL 리모트*8)
×
시퀀스 기능 × × *6 × × ×

정격 속도/
최고 속도
3000/3000 r/min 2000/3000 r/min 2000/3000 r/min MM-BF□7:
7200/7200 r/min
MM-BF□AC:
10000/10000 r/min
3000/3000 r/min
(모터축 회전 속도)*7
3000/3000 r/min
(모터축 회전 속도)*7
속도 제어 범위 1:1000 1:20 1:1000 오전 1:10 오전 1:10 오전 1:10
속도 변동율 ±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.05% ±0.05%
속도 응답 100Hz*4 50Hz*5 50Hz*5 10Hz 10Hz 10Hz
위치 제어
분해능
5120 pulses/rev - 4096 pulses/rev - - -
위치결정 정밀도 ±1.8° - 1.5KW 이하:±1.8°
2KW 이상:±3.6°
- - -
최대 토크(초기값) 200% 3s 150% 60s*3 150% 60s 150% 60s*3 150% 60s*3 150% 60s*3
기동 토크(초기값) 200% 100% 150% 100% 100% 100%
*1:모든 시리즈와 RS485/RS422 통신은 가능합니다.
*2:CC-Link, 주요 네트워크의 경우에는 옵션 카드가 필요합니다.
*3:S-PM 기어드 모터, MM-BF:정격 회전 속도의 10% 미만 MM-CF:정격 회전 속도의 5% 미만은 100%입니다.
*4:0.1KW 모터 단독, 정격 속도 운전시의 값입니다.
*5:0.5kW 모터 단독, 정격 속도 운전시의 값입니다.
*6:내장하는 시퀀스 기능의 출력으로 속도 지령, 위치 지령을 부여할 수 있습니다.
*7:출력축 회전 속도는 모터축 회전 속도÷감속비에서의 값입니다.
*8:FL 리모트 통신 대응 제품에서 가능합니다.