![]()

고객에게는 MI3000이 공장의 얼굴과 기반이 되며, 생산 현장과 IT시스템을 실시간으로 연결합니다.
불량품을 만들지 않는다, 멈추지 않는다.
공장이 더욱 스마트해짐에 따라 생산 현장의 IoT화가 매우 빨라지고 있습니다.
MI3000을 통해 최신 IoT 기술을 활용하여 생산활동의 가시화와 제조 빅데이터의 수집과 분석이 가능해지고
생산성 향상 및 품질 확보와 개선이 가능해집니다.

| MI3315G-W | MI3321G-W | |
|---|---|---|
| OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit) | |
| MPU | Intel® Core™ i3-6100U 2.30GHz(Dual Core) | |
| 화면 사이즈 | 15형 | 21.5형 와이드 |
| 해상도 | XGA: 1024×768 도트 | Full HD: 1920×1080 도트 |
| 표시 색 | 1677만 색 | |
| 터치 패널 방식 | PCAP(투영형 정전 용량 방식) | |
| 메인 메모리 | 8GB | |
| 내장 스토리지 | 64GB | |

1677만 색으로 풍부한 색채를 표현 가능.
풍부한 인터페이스를 탑재하여 고객이 원하는 시스템 구성을 실현할 수 있습니다.