![]()
용량 선정 Motorizer는 기계의 구성이나 사양, 동작 패턴을 입력하여 사용 가능한 모터를 선정하기 위한 소프트웨어 입니다.
AC서보 외에도 인버터와 센서리스서보도 선정할 수 있습니다.

기계 구성은 13가지 중에서 선택할 수 있습니다.
볼 스크류, 랙&피니언, 컨베이어에서는 경사각을 설정할 수 있습니다.

Specification settings에 표시되는 Step1 ~ Step3까지 차례로 입력합니다.
계산기 아이콘이 표시되어 있는 항목에서는 입력지원 기능을 사용할 수 있습니다.


Step3에서 운전패턴을 설정합니다.





Step3의 운전패턴까지 설정이 완료되면, 선정 후보가 복수로 표시됩니다.
모터의 형명 또는 드라이버의 종류와 용량 외에도, 각각의 실효부하율과 관성 모멘트비 등의 계산 결과가 동시에 표시됩니다.

표시조건(Display condition)탭을 열면, 선정 결과 화면 표시 항목의 ON/OFF를 전환 할 수 있습니다.

선정 결과를 선택 하고, 결과상세(Resuld details)탭을 열면, 계산 결과의 세부 정보 및 제한사항 등이 표시 됩니다.

다축 선정으로 단순 컨버터 및 전원 회생 공통 컨버터 등을 사용하는 경우, 컨버터 용량을 동시에 선정 할 수 있습니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 모터/드라이브 종류 | 서보, 인버터, 센서리스 서보 |
| 부하기구의 종류 | 볼스크류, 랙&피니온, 롤피드, 회전 테이블, 대차, 승강기/호이스트, 컨베이어, 팬, 펌프, 크랭크, 범용기구(회전), 범용기구(직동), 리니어 서보 |
| 전달기구의 종류 | 커플링, 외장 감속기, V벨트&풀리, 톱니벨트/롤러 체인 |
| 전달 패턴의 종류 | 정속/중지, 가감속, 대형, 삼각형, 속도CSV파일, MELSOFT GX LogViewer파일 |
| 관성 모멘트 입력 지원 종류 | 중실 원통, 중공 원통, 원반, 직방체, 원추대, 구, 범용 |
| 선정 결과 | 판정, 모터 종별, 모터, 모터용량, 드라이브, 드라이브 용량, 실효 토크, 토크 실효부하율, 피크 토크, 피크부하율, 정지 시 실효부하율, 모터출력, 모터출력율, 최대속도, 최대속도율, 최대 부하 관성모멘트, 관성 모멘트비, 회생전력, 회생옵션, 최대 토크 단부하율, 최대 토크, 정격속도, 브레이크, 오일실, 구조사양, |
| 결과출력인쇄 | 부하기구, 전달기구, 운전패턴, 선정결과를 인쇄 |
| 데이터 보존 | 부하기구, 전달기구, 운전패턴, 모터선택, 드라이브선택, 선정결과에 파일명을 붙여 보관 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® 10 (64bit/32bit) Microsoft® Windows® 8.1 (64bit/32bit) Microsoft® Windows® 7 (64bit/32bit) [Service Pack1 이후] |
| .NET Framework | .NET Framework 4.6 이후 |
| CPU | 데스크톱 : Intel®Celeron® 프로세서 2.4GHz 이상 권장 노트북: Intel®Pentium® 프로세서 1.9GHz 이상 권장 |
| 메모리 | 1GB이상 권장 (32bit OS 지원) 2GB이상 권장 (64bit OS 지원) |
| 필요용량 | 설치시: 하드디스크 1GB이상 동작시: 가상메모리 512MB 이상 |
| 디스플레이 | 해상도 1024 × 768 이상 (XGA) 상기 PC에 접속 가능한 모델 |
주) 1. 사용하는 PC에 따라 본 소프트웨어가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다