![]()

직관적인 프로그래밍 환경으로 개발 비용 절감
엔지니어링 소프트웨어는 시스템 설계, 프로그래밍 툴로는 물론이고, 제어 시스템 운용·보수의 핵심으로 생각해야 합니다. 따라서 하나의 소프트웨어로 시스템 설계부터 메인터넌스까지 직관적으로 편하게 사용할 수 있어야 합니다. GX Works3은 구조화 프로그래밍과 MELSEC iQ-R, MELSEC iQ-F 시리즈의 제어 시스템용으로 설계된 다양한 신기능과 기술을 갖추고 있으며 간단하고 편리한 신세대 엔지니어링 소프트웨어입니다.
■ 소프트웨어 다운로드
그래픽을 이용한 직관적인 조작성과 모듈 구성도, 모듈 라벨·모듈 FB의 활용으로 '선택'만 하면 되는 간단 프로그래밍을 실현합니다.
심플 모션 모듈의 파라미터 설정에서 위치 결정 데이터의 작성, 서보 앰프의 파라미터 설정이나 서보 조정까지, GX Works3으로 다양한 상황에 대응할 수 있습니다.
엔지니어링 소프트웨어의 국제 규격 IEC 61131-3에 준거하여 부품화·구조화 프로그래밍에 대응하고 있습니다. ST, 래더 등의 프로그래밍 언어를 사용하실 수 있습니다.
모듈 선택만으로 시스템 설계가 가능한 ‘모듈 구성도’
MELSOFT Library 활용으로 개발의 효율화를 실현하는 ‘모듈 라벨·모듈 FB’
프로그램의 변경 이력을 간단히 관리

GX Works3의 메뉴와 메시지는 표시 언어를 간단하게 전환할 수 있으므로 하나의 패키지로 다국어에 대응합니다. 또한, 표시 언어 간 기능 차이가 없기 때문에 세계 각지의 생산 거점에 원활하게 도입할 수 있습니다.