![]()

'제조'를 더욱 스마트하게.
탄생으로부터 7년의 시간을 거쳐 M800/M80 시리즈는 새로운 차원으로.
혁신적이고 풍부한 제어 기능으로 모든 ‘제품’을 고속·고정밀도로 가공
또한, 업계 최초※의 무선 LAN 내장으로 불필요한 이동과 배선을 절감하고, 시제품 가공을 줄이는 고정밀 3D 가공 시뮬레이션,
누구라도 바로 사용할 수 있는 고도의 유저빌리티가 생산 전체를 효율화하여 지금까지 표면화하지 않았던 ‘시간’을 만든다.
새로운 CNC는 제작자의 요구와 시대의 변화를 파악하여 ‘제품’과 ‘시간’의 양면에서 ‘제조’를 더욱 스마트하게 최적화한다.
M800V/M80V 시리즈 등장.
※2021년 8월 현재. 당사 조사 기준.
‘빠르고 아름답게 가공할 수 있다’를 당연한 차원으로. 새로운 제어 기술을 통해 당신의 가공 작업을 지원.
●OMR-CC(최적 기계 응답 궤적 제어)
가공 대상물(워크)의 형상에 따라 발생하는 지령 위치와 실제 기계 응답 위치의 오차를 고려한 제어로 가공 정밀도를 유지한 채 가공 속도를 향상하여 가공 시간을 기존 대비 약 11% 단축.


●절삭 부하 제어
자동으로 절삭 부하를 컨트롤하여 공구의 수명 연장과 사이클 타임 단축에 기여.


●공구 절삭점 제어
공구 절삭점 제어를 통해 공구 형상이 바뀌어도 가공 프로그램을 수정하지 않고 최적의 가공 실현.
※M850VW, M850VS에 탑재.
무선 LAN 접속을 통해 작업 효율화 지원.
업계 최초*의 무선 LAN 내장 제어 유닛을 통해 시간과 장소에 제약받지 않는 조작 실현. PC상의 각종 소프트웨어 툴과 접속하여 무선 통신을 이용한 데이터를 송수신할 수 있습니다.
가공 워크에 직접 2차원 코드를 가공함으로써
자동으로 가공 프로그램이나 공구를 구분하여 간단한 트레이서빌리티를 실현 가능.
고정 사이클에서 2차원 코드 가공용 프로그램을 간단하게 작성.
워크에 각인된 2차원 코드로 다품종 소량 생산의 자동화와 워크의
트레이서빌리티에 기여.
숙련된 노하우가 필요 없는 직관적인 조작으로 작업 효율화를 지원.
●멀티 터치 조작
기존 기종 M800/M80 시리즈의 조작성이 더욱 진화! 4점 멀티 터치로 간단하고 빠른 조작 실현.
●고정밀도의 파라미터 조정 화면
전용 화면의 파라미터 설정 가이던스로 누구나 간단하게 가공 품위 향상 실현.
영상 입력 인터페이스를 통해 NC 화면과 애플리케이션을 자유롭게 커스터마이즈하여
공작 기계의 차별화 및 부가가치 창출에 기여.
산업용 PC 측 애플리케이션을 NC 화면에서 조작 가능.
외부 카메라를 접속하여 NC 화면상에 기계 내부 등의
카메라 영상을 비출 수 있음.
※M800VS/M80V 시리즈(표시기 일체형)에 탑재.
기존의 래더 언어 외에 ST 언어에도 대응.
일반적인 프로그래밍 언어와 같은 감각으로 PLC 프로그램의 작성 및 편집 작업의 효율화에 기여.
래더 언어와 달리 텍스트 형식을 이용한 자유로운 기술과 연산 처리의 간결화가 가능.
MELSEC 개발 툴(GX Works2)
펑션 블록(FB)으로 부품화하거나 C언어와 Basic의 함수 호출과 같은 사용법이 가능.
MELSEC 개발 툴(GX Works2)
M800V/M80V 시리즈는 시제품 가공과 가공 불량으로 인한 폐기물의 절감과 지속 가능성에 기여.
3D 가공 시뮬레이션
실제 가공 전에 기계 간섭 체크와 가공 품위를 확인할 수 있으므로 시제품 가공이나 가공 불량으로 인한 워크 폐기 절감에 기여.