제품정보

소프트웨어 툴

소트트웨어 툴

CNC의 사용 환경을 향상시키는 소프트웨어 툴.

서보용량선정:NC Servo Selection
커스텀 화면 생성: NC Designer2
커스텀 개발 지원, 트레이닝: NC Trainer2/NC Trainer2 plus
NC 파라미터 설정: NC Configurator2
서보 조정: NC Analyzer2
데이터 전송: NC Explorer
원격 모니터:NCMonitor2
리모트 모니터: Remote Monitor Tool (C70)
NC Custom API Library

NC Custom API Library

미쓰비시전기 수치제어장치와 연결하여 통신 처리등이 필요한 Windows 애플리케이션 개발을 용이하게 하는 API 함수들은 갖춘 소프트웨어 제품입니다.
최신 M800V/M80V 시리즈는 CNC샘플링 데이터의 실시간 읽기는 지원하며, 실시간성을 중시한 가공 모니터링 및 생산 관리 등 애플리케이션 개발을 돕습니다.

제품 특징보기

NC Custom API Library

NC MachiningAID

AI·기계 학습을 이용한 가공 진단 툴 입니다.
NC MachiningAID는 미쓰비시전기 수치 제어장치의 가공 데이터를 수집?분석,
자동으로 가공 진단을 실시하고 가공 공정의 완전 자동화와 가공 비용 삭감에 기여합니다.

제품 특징보기

NC MachiningAID

NC Servo Selection

서보 용량 선정 소프트웨어입니다.
기계 구성 모델을 선택하고 기계 사양을 입력하면 사양을 만족하는 최적의 서보 모터를 선정합니다.

제품 특징보기

NC Servo Selection

NC Designer2

커스텀 화면 작성 소프트웨어입니다.
화면 디자인 툴에 준비된 표준 부품을 조합하여 프로그래밍 없이도 커스텀 화면을 쉽게 개발할 수 있습니다.

제품 특징보기

NC Designer2

NC Trainer2/NC Trainer2 plus

사용자 개발 지원 및 트레이닝이 가능한 소프트웨어입니다.
NC Trainer plus2는 기계 고유의 커스터마이즈 개발을 지원합니다.
CNC 조작 습득이나 가공 프로그램의 동작 확인에 이용할 수 있습니다.

제품 특징보기

NC Trainer2/NC Trainer2 plus

NC Configurator2

NC 파라미터 설정 소프트웨어입니다.
파라미터, 공구 데이터, 코몬 변수 등의 NC 제어, 기계 운전에 필요한 NC 데이터 파일을 PC상에서 편집할 수 있습니다.

제품 특징보기

NC Configurator2

NC Analyzer2

서보 조정 소프트웨어입니다.
조정용 프로그램 또는 진동 신호를 사용하여 모터를 구동 시키고, 계측/분석을 실행합니다.

제품 특징보기

NC Analyzer2

NC Monitor2

원격 모니터 소프트웨어입니다.
공장 내 네트워크를 활용하여 떨어진 장소에 있는 CNC 상태를 모니터링할 수 있습니다.

제품 특징보기

NC Monitor2

Remote Monitor Tool (C70)

리모트 모니터 소프트웨어입니다.
CNC 모니터와 같은 HMI로 각종 데이터를 확인하고 설정할 수 있습니다.

Remote Monitor Tool (C70)

커스텀 화면 작성 툴 NC Designer

화면 디자인 툴에 준비된 표준 부품을 조합하여, 프로그래밍 없이 독창적인 화면을 손쉽게 만들 수 있습니다.

커스텀 화면 작성 툴 NC Designer

원격 감시 툴 NC 모니터

동일한 NC 표시 화면은 개인 컴퓨터에도 표시할 수 있습니다. 필요할 때 NC 유닛에 개인 컴퓨터를 연결합니다.

원격 감시 툴 NC 모니터

서보 용량 선정 소프트웨어

기계 구성 모델을 선택하고 기계 사양을 입력하면, 사양을 충족하는 최적의 서보 모터를 선정합니다.

서보 용량 선정 소프트웨어

서보 조정 지원 툴 MS Configurator

조정용 프로그램 또는 진동 신호를 이용해서 모터를 구동하여, 기계를 계측/분석하여 파라미터를 자동으로 조정할 수 있습니다.

서보 조정 지원 툴 MS Configurator

파라미터 설정 지원 툴 NC Configurator

파라미터, 공구 데이터, 커먼 변수 등의 NC제어, 기계운동에 필요한 NC데이터 파일을 PC에서 편집할 수 있습니다.

파라미터 설정 지원 툴 NC Configurator

PLC 프로그래밍 툴 GX Developer

풍부한 기능과 쉬운 조작을 추구한 MELSEC 시켄서의 개발 툴을 그대로 이용, 설계와 디버깅을 편리하게 수행할 수 있습니다.

PLC 프로그래밍 툴 GX Developer

NC Explorer

이더넷으로 NC와 호스트 PC를 접속하여, 가공 프로그램과 같은 데이터를 쉽게 공유할 수 있습니다.

제품 특징보기

NC Explorer

이더넷 통신 기능

대용량 프로그램 입출력이나 고속 프로그램 서버와의 연계/운전에 대응합니다.

이더넷 통신 기능

수치제어제어(CNC) 교육 도구 : NC Trainer

NC Trainer는 수치제어장치(CNC) M700V/M70V 시리즈와 머신 프로그램의 화면을 작동하는 응용프로그램입니다.
이 응용프로그램은 CNC 작동과 맞춤 프로그램 확인의 교육에 사용할 수 있습니다.

수치제어제어(CNC) 교육 도구 : NC Trainer

PC버젼의 간이 프로그래밍 기능 PC 기반 NAVI MILL/PC 기반 NAVI LATHE

간이 프로그래밍 기능 "NAVI MILL" "NAVI LATHE"를 PC에서 사용할 수 있습니다.

PC버젼의 간이 프로그래밍 기능 PC 기반 NAVI MILL/PC 기반 NAVI LATHE