![]()
단자대 변환 모듈

● 입출력 모듈용 FA-TB32XY FA-TBS32XY FA-TB1L32XY 외
● 아날로그 입출력 모듈 FA1-TBS40ADGN 외
● 고속 카운터 모듈용 FA-TBS40P
● 위치결정 모듈용 FA-LTBQ75DP
● 각종 접속 케이블 FA-CBL□□
터미널 모듈

● 입력 모듈용 FA-TH16X100A31 외
● 출력 모듈용 FA-TH16YRA11S 외
● 각종 접속 케이블 FA-CBL□□
아날로그 신호 트랜스듀서(FA-AT 시리즈)

● 입력 타입(전압 접속) FA-ATB8XTB
● 입력 타입(전류 접속[2 출력]) FA-ATKB8XTB FA-ATKAA8XM
● 출력 타입(전압/전류 접속) FA-ATB8YTB
● 신호 변환 모듈 FA-ATS□□

● LonWorks® 네트워크 인터페이스 모듈 BLQ08W
LonWorks® 네트워크 인터페이스 모듈은 Q 시리즈 PLC의 베이스에 직접 장착하여 빌딩 자동화 등에서 사용되고 있는 단말 기기 등과 데이터 교신을 실행할 수 있습니다.
| 형명 | BLQ08W |
|---|---|
| LonWorks®용 커넥터 | LonWorks®용 커넥터× 2CH |
| LonWorks® 통신 | 프리 토폴러지 78Kbps |
| 최대 노드 접속 개수 | 126노드(63노드×2ch) (출력 네트워크 변수의 바인드가 가능한 노드 접속 개수는 15노드×2ch) |
| 설정용 커넥터 | RJ45 |
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 |
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.6A |
* LonWorks®는 미국 및 기타 국가에서의 Echelon사의 등록 상표입니다.

● BACnet® 인터페이스 모듈 BAQ08V
BACnet® 인터페이스 모듈은 Q 시리즈 PLC의 베이스에 직접 장착하여, 빌딩 자동화의 설비기기로 중앙 감시 장치에 대해 BACnet® 서비스를 제공합니다.
| 형명 | BAQ08V |
|---|---|
| BACnet®용 커넥터 | RJ45 |
| 대응 BACnet® 규격 | ANSI/ASHRAE 2001/2004 ISO16484-5 전기 설비 학회 2000/2000a/2006 |
| 대응 BACnet® 오브젝트 | AI/AO/AV, BI/BO/BV, MI/MO/MV, AC, CA, EE, GR, NC, SC, TL, 계량, 전력 감시, 전력 제어, 발전기, DV |
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 |
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.42A |
* BACnet®은 ASHRAE의 등록 상표입니다.

● 고정밀도(3상) RCQ-TL2
● 표준(2상) RCQ-WL1
위치 검출 모듈 "RCQ 시리즈"는 Q 시리즈 PLC의 베이스에 직접 장착하여 고정밀의 위치결정을 실행할 수 있는 모듈입니다.
| 형명 | RCQ-TL2 | RCQ-WL1 |
|---|---|---|
| 위치 검출 축수 | 2 | 1 |
| 위치 검출 방식 | 세미 앱솔루트 방식 | |
| 분해능 | 1μm | 1.5625/6.25μm |
| 샘플링 시간 | 0.2ms | |
| 부속 기능 | 현재값 프리셋(외부 프리셋 기능 내장) 상하한 검출 |
|
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 | |
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.69A | 0.5A |

● 2cH 대응 인덕트 코더 트랜스듀서 모듈 MCQ001
트랜스듀서 모듈 "MCQ001"은 Murata Machinery, Ltd.의 각종 산업 기계, 공작기계의 고정밀도 위치결정 컨트롤에 사용되고 있는 실적을 기반으로, Q 시리즈 PLC의 베이스에 직접 장착하여 사용할 수 있는 고정밀도ㆍ고신뢰성 모듈입니다.
| 형명 | MCQ001 |
|---|---|
| 검출기수 | 1CH or 2CH |
| 검출 방식 | 자기유도식 앱솔루트 위치 검출 |
| 분해능 | 13bit(8,192)~16bit(65,535) |
| 샘플링 시간 | 0.1ms |
| 부속 기능 | 자기진단 기능 내장 |
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 |
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.7A |

● 위치 검출(1축 사양) VS-Q62B□-□
● 위치 검출(2축 사양) VS-Q262B-□
● 위치결정(1축 사양) VS-Q62□-□
● 위치결정(2축 사양) VS-Q262-□
● 캠 스위치 출력 VS-Q62-V1PG
NSD CORPORATION의 위치 검출 센서인 앱소 코더®와 조합한 위치 검출 및 위치결정, 캠 스위치 출력을 실행하는 모듈입니다. 앱소 코더에는 1회전형, 다회전형, 직선형, 실린더 일체형 등의 다양한 타입이 있으며, 장치에 있는 센서를 선택할 수 있습니다. (캠 스위치 출력은 1회전형만 접속 가능)
| 항목 |
사양 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 검출 | 위치결정 | 캠 스위치 출력 | |||||
| 형식 | VS-Q62B | VS-Q62BP | VS-Q262B | VS-Q62 | VS-Q62P | VS-Q262 | VS-Q62-V1PG |
| 펄스 출력 | ─ | ● | ─ | ─ | ● | ─ | ─ |
| 검출 축수 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 위치 검출 방식 | [앱소 코더®]에 의한 앱솔루트 위치 검출 | ||||||
| 분해능 | 131072(다회전형 사용 시) | 0.1° | |||||
| 샘플링 시간 | 0.2ms | 0.4ms | 0.2ms | 0.8ms | 0.1ms | ||
| 부속 기능 | 자기진단 기능, 프리셋 | ||||||
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 | ||||||
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.7A | ||||||

● 1cH 타입 EQ-V680D1
● 2cH 타입 EQ-V680D2
RFID 인터페이스 모듈 EQ-V680D1/EQ-V680D2는 Q 시리즈 PLC의 베이스에 장착하여 RFID 시스템을 제어할 수 있습니다.
| 형명 | EQ-V680D1 | EQ-V680D2 |
|---|---|---|
| 접속 가능 안테나 대수 | 1대 | 2대 |
| 데이터 전송량 | 최대 2048바이트 | |
| 프로그램 액세스 방법 | 인텔리전트 기능 모듈 다이렉트 디바이스(또는 FROM/TO 명령) 및 입출력 명령 | |
| 외부 공급 전원 | DC24V(앰프에 대한 공급용) | |
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 | |
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.42A | 0.52A |

● 표준 사양 타입 BIS M-688-001
● QD35ID1/2 명령 호환 타입 BIS M-688-002
ID 컨트롤러 BIS M-688-001/002는 Q 시리즈 베이스에 직접 장착하여 PLC의 명령에 의해 ID 태그의 데이터를 읽거나 쓰는 컨트롤 모듈입니다. * BIS M-688-002는 QD35ID1/2와 래더 호환품입니다.
* BIS M-688-002는 QD35ID1/2와 래더 호환품입니다.
* CC-Link 대응 BIS M-689-001도 구비하고 있습니다.
| 형명 | BIS M-688-001 | BIS M-688-002 |
|---|---|---|
| 제어기기에 대한 접속 | MELSEC-Q 시리즈 베이스 모듈에 장착 | |
| 전원 전압 | DC24V±10% | |
| I/O 점유 점수(CC-Link의 경우 점유 국수) | 32점 | |
| ID 안테나 접속 개수 | 2개까지 접속 가능 | |
| ID 안테나 접속 방법 | 단자대 | |
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 | |
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.7A | |

● 변위 센서 CD5 시리즈 전용 컨트롤 모듈 UQ1-01
● 변위 센서 CD33 시리즈 전용 컨트롤 모듈 UQ1-02
변위 센서 모듈 "UQ1 시리즈"는 Q 시리즈의 베이스 모듈에 장착하는 컨트롤 모듈입니다. 검출 대상까지의 거리ㆍ두께ㆍ흔들림ㆍ단차의 변위량을 비접촉으로 계측 가능한 변위 센서를 접속할 수 있습니다.
UQ1-01은 고정밀도 레이저 변위 센서 "CD5 시리즈", UQ1-02는 Embedded 레이저 변위 센서 "CD33 시리즈"용 모듈입니다.
| 형명 | UQ1-01 | UQ1-02 |
|---|---|---|
| 제어기기에 대한 접속 | MELSEC-Q 시리즈 베이스 모듈에 장착 | |
| 센서 접속 대수 | CD5 시리즈 최대 2 헤드 | CD33 시리즈 최대 2 헤드 |
| 샘플링 시간 | 최고 속도 100μs | 최고 속도 500μs |
| 입출력 단자 | 입력 2점, 출력 2점 | |
| 고속 로깅 점수 | 최대 262,144점 | |
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 | |
| DC5V 내부 소비 전력 | 0.5A 이하 | |

● 유공압 서보 컨트롤 모듈 DS-Q
이 "DS-Q 시리즈"는 MELSEC-Q 직접 접속의 유압/공압 위치결정 서보 및 센서 변환 모듈입니다.
유압/공압 실린더를 이용한 고정밀도 위치 제어/하중 제어를 쉽게 실행할 수 있습니다.
* 위치 검출 모듈 DC-Q 시리즈도 있습니다.
| 형명 | DS-Q |
|---|---|
| 서보 출력 축수 | 1축 |
| 서보 사이클 | 0.2msec |
| 접속 센서 | 직선형/회전형 센서/압력 센서 |
| 위치 검출 센서 | 앱솔루트/인크리멘털 1ch |
| 아날로그 입력 | 0-10V/4-20mA 2ch |
| 입출력 점유 점수 | 32점 1슬롯 |
| DC5V 내부 소비 전류 | 0.75A 이하 |