![]()
GX LogViewer를 사용하여 간단한 설정을 하기만 하면, 감시하고자 하는 디바이스의 미세한 변경 타이밍을 파악할 수 있어 설비의 시작이나 트러블 시 디버그 효율이 향상됩니다.

지정된 간격 또는 타이밍에 CPU 모듈의 지정 디바이스의 내용을 실시간으로 모니터할 수 있습니다. 지정된 디바이스값의 변경은 GX LogViewer의 트렌드 그래프로 표시합니다. 또한, 표시한 트렌드 그래프는 PC에 저장할 수 있으므로 나중에 확인하는 것도 가능합니다.

트리거 조건은 물론 수집 타이밍도 설정 도구에서 지정할 수 있습니다.
수집 타이밍의 조건에 스텝 No.를 지정하면 스캔 도중의 데이터도 모니터 가능합니다.
래더 프로그램을 변경하지 않고 다양한 조건의 동작을 확인할 수 있으므로, 장치 기동, 이상 분석 시의 디버그 시간을 줄일 수 있습니다.

대응 CPU:L02CPU(-P), L06CPU(-P), L26CPU(-P), L26CPU-(P)BT 시리얼 No. 상위 5자리:"16072" 이후
대응 소프트웨어:GX LogViewer Ver.1.37P 이후