![]()
| 형명 | 채널수 | 종류 | 최고 응답 주파수 |
하드웨어 비교 출력 기능 |
2상 카운터 체배 기능 |
대응 CPU 모듈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX5U | FX5UC | |||||||
![]() |
FX3U-2HC |
2ch | 1상 1계수 |
최고 200kHz | ○ | - | ※ ○ 최대 2대 |
※ ○ 최대 2대 |
| 1상 2계수 |
최고 200kHz | |||||||
| 2상 2계수 |
1체배:최고 200kHz 2체배:최고 100kHz 4체배:최고 50kHz |
○ | ||||||
※:FX5U, FX5UC에 대한 접속은 FX5-CNV-BUS 또는 FX5-CNV-BUSC가 필요합니다. 시스템 구성에 따라 어느 하나를 선택하십시오.
| 형명 | 개략 사양 | 기능 | 대응 CPU 모듈 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FX5U | FX5UC | ||||
![]() |
FX5-16ET/ES-H |
최대 2ch 200kHz |
ㆍ고속 카운터 기능 - 일반 모드 ㆍ펄스폭 측정 기능 ㆍ펄스 캐치 기능 ㆍ범용 입력 기능 |
※1 ○ 최대 4대 |
※1※2 ○ 최대 4대 |
FX5-16ET/ESS-H |
|||||
※1:Ver.1.030 이후에서 대응
※2:FX5UC에 대한 접속은 FX5-CNV-IFC 또는 FX5-C1PS-5V가 필요합니다.
| 형명 | 개략 사양 | 기능 | |
|---|---|---|---|
![]() |
>FX5U CPU 모듈 |
최대 8ch 200kHz FX5U-32M은 최대 6ch 200kHz+2ch 10kHz |
ㆍ고속 카운터 기능 - 일반 모드 - 펄스 밀도 측정 모드 - 회전 속도 측정 모드 ㆍFX3 호환 고속 카운터 기능 ㆍ펄스폭 측정 기능 ㆍ펄스 캐치 기능 - 펄스 캐치 기능 ㆍFX3 호환 펄스 캐치 기능 ㆍ범용 입력 기능 |
![]() |
FX5UC CPU 모듈 |
최대 8ch 200kHz FX5UC-32M은 최대 6ch 200kHz+2ch 10kHz |
|