![]()

| [특징] |
| ● | 위치결정 유닛-서보 앰프 간은 광통신 방식에 의한 신세대 고속 동기 네트워크(SSCNETⅢ)로 접속이 가능하므로, 고속ㆍ고정밀도ㆍ고신뢰성을 실현하였습니다. |
| ● | 업계 최고 성능<219>('04년 10월 현재)219>서보 앰프 MELSERVO-J3과 접속할 수 있습니다. |
| ● | 상한 LS/하한 LS/근점 도그 신호는 서보 앰프 측에도 입력 가능해져, 대폭적인 배선 절감이 가능합니다. |
| ● | 서보 파라미터, 위치결정 데이터는 위치결정 유닛 설정ㆍ모니터 도구(GX Configurator-QP)에서 설정할 수 있습니다. (버전 2.20W 이후) |
| [사양] |
| 사양 \ 형명 | QD75MH1 | QD75MH2 | QD75MH4 |
|---|---|---|---|
| 최대 제어 축수 | 1축 | 2축 | 4축 |
| 위치결정 데이터수 | 600데이터/축 | ||
| 연산 주기 | 1.77ms(기존 제품 대비 1/2) | ||
| 서보 앰프와의 인터페이스 | 고속 시리얼 통신 방식(SSCNETⅢ) | ||
| 접속 대응 서보 앰프 | 미쓰비시 범용 서보 앰프(MR-J3-□B) | ||
| 비상 정지 입력 | DC24V 레벨 1점/유닛 | ||
| 외부 신호 인터페이스 | ㆍ상한 리미트ㆍ하한 리미트ㆍ근점 도그ㆍ정지 ㆍ속도/위치 전환 신호 DC24V 레벨 5점/축 |
||
| 수동 신호 펄스 발생기 인터페이스 | A상/B상 DC5V 레벨 1점/유닛 | ||