서보 시스템 컨트롤러
규모ㆍ용도에 따른 충실한 라인업
간단 위치결정에 최적의 심플 모션 유닛에서 다축ㆍ고속 시스템에 최적의 모션 컨트롤러까지 충실한 라인업으로 시스템 구축을 전방위 지원합니다.
- 심플 모션 유닛
- PLC CPU에서 제어하여 위치결정 제어를 쉽게 실현하는 인텔리전트 기능 유닛입니다.
동기 제어, 캠 제어, 속도ㆍ토크 제어 등 높은 레벨의 다양한 모션 제어를 시퀀스 프로그램만으로 실현할 수 있습니다.
- 모션 컨트롤러
- PLC CPU와 조합하여 사용하는 모션 제어용 CPU 유닛입니다.
동기 운전, 위치 추종, 텐덤 운전 등 첨단 모션 제어를 다양한 위치결정 프로그램을 사용하여 제어합니다.
- 위치결정 유닛
- 시퀀스 프로그램을 사용하여 버퍼메모리에 위치결정 데이터를 쓰는 것만으로 직선 보간, 단독 위치결정을 쉽게 동작시킬 수 있는 유닛입니다.
다양한 모션 제어
위치결정, 속도ㆍ토크, 캠, 어드밴스드 동기 등 폭넓은 제어에 의해 X-Y 테이블, 포장기, 컨버팅 등 다양한 기계에 대응할 수 있습니다.
기계에 최적의 제어 및 기능을 선택하여 최적의 솔루션을 실현할 수 있습니다.
프로그래밍
고객에 맞는 프로그래밍을 선택할 수 있습니다.
기능
다양한 기능에서 장치에 최적의 기능을 선택할 수 있습니다.