![]()
용량표


전원 회생 기능 내장 인버터입니다. 기존의 공통 컨버터 다른 설치 방식에 비해, 주회로 배선 개수 약 40%, 설치 면적 7.5K로 약 60%의 배선 절감ㆍ공간 절약이 가능합니다.

미쓰비시전기 내압 방폭형 모터와 조합하여, 후생 노동성 방폭 검정에 합격한 내압 방폭형 모터 구동용 인버터입니다.

전원 고조파를 대폭 제어하여 "특정 사용자 고조파 억제 가이드 라인"에서의 등가 용량의 환산 계수 K5=0을 실현합니다.

모터에서의 회생 에너지를 열소비함으로써 모터의 제동력을 높일 수 있습니다.

공통 컨버터이므로, 인버터마다 브레이크 유닛을 사용할 필요가 없어, 통합 공간, 토털 비용 절감을 실현할 수 있습니다.