![]()

최근, 태양광 발전은 온실 효과 가스 배출량을 저감할 수 있는 등의 특징을 가지고 저탄소 사회의 성장 산업으로 기대되고 있습니다.
또한, 전력 공급 부족에 의해 분산형 발전 설비의 중요성이 인식되어 각지에서의 메가 솔러 발전 플랜트 건설에 의한 전력 공급 체제의 확충을 위한 움직임이 가속화하고 있습니다.
또한, 보조금 제도의 정비 및 설치 비용 하락에 힘 입어 일반 주택에서도 태양광 발전 시스템의 도입이 진행되고 있습니다.
접속 상자ㆍ집전 상자
태양전지 유닛에서 발전된 직류 전력을 모아 파워 컨디셔너에 공급하기 위한 제어반입니다.
직류 회로 대응 소형 차단기ㆍ개폐기가 탑재되어 있습니다.
파워 컨디셔너
태양전지 유닛에서 발전된 직류 전력을 공장이나 가정에서 사용할 수 있는 교류 전력으로 변환하는 장치입니다.
입력측(직류 회로)에 DC 고전압 대응 차단기, 출력측(교류 회로)에 AC 회로용 차단기를 설치합니다.
교류 집전 상자
파워 컨디셔너에서 출력된 교류 전력을 집약하기 위한 제어반입니다.
AC 회로용 누전 차단기가 탑재됩니다.
승압 큐비클
파워 컨디셔너에서의 출력 전압을 전력 구입 목적으로 계통에 맞는 전압으로 승압하기 위한 큐비클입니다.
AC 회로용 차단기가 탑재됩니다.
분전반
부하에 전기를 공급하는 제어반입니다.
단상 3중성선 결상 보호 누전 차단기를 설치합니다.