![]()

단상 3선식 회로가 일반 가정에서도 보급되어 있지만, 중성극의 단선, 접속 불량(결상)이 발생하면, AC100V의 회로의 기기에 이상 전압이 인가되어 전압 내량이 작은 기기에서는 절연 열화나 손상, 사고에 이르는 경우가 있습니다. 이러한 사고에서 부하 기기를 보호하기 위한 차단기가 단상 3중성선 결상 보호 차단기입니다.
구조나 외형은 누전 차단기와 거의 같으며, 과전압 검출 기능을 가지고 있습니다. 배선용 차단기에 추가하여 누전 차단기, 누전 알람 차단기도 라인업하고 있습니다.
| A 프레임 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 125 | 250 | 400 | ||
| 기 종 |
배선용 차단기 | NF63-NCV | NF125-NCV | NF250-NCV | NF400-NCW |
| 누전 차단기 | NV63-NCV | NV125-NCV | NV250-NCV | NV400-NCW | |
| 누전 알람 차단기 | NF63-NCVZ | NF125-NCVZ | NF250-NCVZ | NF400-NCWZ | |