![]()


파워 반도체 소자를 사용하여 고빈도 개폐 용도에서 긴 수명을 실현할 수 있습니다.
개폐 동작음이 없고 마모가루가 없는 깨끗한 운전이 가능한 무접점 접촉기입니다.

전기적ㆍ기계적 마모부가 없어, 고빈도 개폐용(모터, 히터, 조명, 콘덴서 개폐 등)에 적합합니다.

ㆍ개폐 동작음을 싫어하는 용도(호텔, 병원, 사무실, 클린 룸 등)에
무소음으로 모분이 없는 깨끗한 운전을 실현할 수 있습니다.
ㆍ동작을 확인할 수 있는 표시등 표준 탑재
ㆍ전면의 동작 표시등에서 조작 전압의 입력 상태를 단번에 확인 할 수 있습니다.

ㆍAC100V~480V의 폭넓은 주회로 전압 범위 내에서 사용할 수 있습니다.
ㆍ많은 국제 규격에 대응(US-N 시리즈)
일본 규격은 물론, 각종 국제 규격에 표준 적합 및 인증을 취득하고 있습니다.
ㆍ안전성 향상을 위한 충전부 보호 커버 표준 탑재 (US-N 시리즈)
ㆍ안전성 향상을 위하여 DIN, VDE 규격을 준수하는
손가락 보호 기능을 가지고 있습니다.
ㆍ충전부 보호 커버가 표준 내장되어 있습니다.

ㆍ사출 성형기, 반도체 제조 장치 등 히터의 고빈도 개폐 용도에 적합합니다.
ㆍ폭넓은 주회로 전압에 적용
AC24V~480V의 폭넓은 주회로 전압 범위 내에서 사용할 수 있습니다.
ㆍ많은 국제 규격에 대응
일본 규격은 물론, 각종 국제 규격에 표준 적합 및 인증을 취득하고 있습니다.
ㆍ동작을 확인할 수 있는 표시등 표준 탑재
전면의 동작 표시로 조작 전압의 입력 상태를 단번에 확인할 수 있습니다.
ㆍ고빈도 개폐 용도에서의 긴 수명 실현
파워 반도체 소자를 사용하여 고빈도 개폐 용도에 긴 수명을 실현합니다.
ㆍ안전성 향상을 위한 충전부 보호 커버 장착 가능
안전성 향상을 위하여 제어반 장착 후에 충전부 보호 커버
(옵션:CN-CV501US)를 쉽게 설치할 수 있습니다.
| 모터ㆍ히터 부하 (3극 2 소자품) |
모터ㆍ히터 부하 (3극 3 소자품) |
모터ㆍ히터 부하 (단극 제품) |
히터 부하 (일괄 제어) |
히터 부하 (개별 제어) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 직류 부하용 |
|---|
![]() |