GOT1000라는 해결력을! 연계력을!
현장의 목소리에 부응하기 위해 총 5가지 모델을 라인업. 모든 생산 현장에 딱 맞는 1대를 기능별, 사이즈별, 사용 방법별로 고를 수 있습니다.
멀티미디어와 내장 통신 기능을 포함한 다양한 특징 과 기능을 제공하는 고성능 모델.
사용자 메모리 용량: 15MB/11MB.
USB 호스트 및 USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

다양한 기능과 통신 인터페이스가 통합된 대형 BASIC 모델.
사용자 메모리 용량: 6MB.
USB 장치 포트가 포함되어 있습니다.

이 섹션에서는 GOT1000 시리즈 HMI를 사용하는 데 필요한 통신 장치, 옵션 장치, 옵션 및 케이블을 소개합니다.

미쓰비시전기에서는 고객의 요구에 맞는 편리한 솔루션을 파트너 제조사와의 제휴를 통해 제공합니다.