![]()

시장에서의 소비 요구의 다양화와 세계화에 따라 산업용 로봇은 기존의 단일 작업는 물론
보다 선진 작업에 쉽게 대응할 수 있는 성능 및 유연성이 요구되고 있습니다.
이에, MELFA FR 시리즈는 지능화 솔루션에 의해 보다 쉽게, 선진으로, 유연하게
"차세대 제조"를 실현합니다.
지금까지 자동화할 수 없었던 작업을 쉽게 실현하는 "차세대 지능화 기능"
높은 안전성에 의해 사람과 함께 동작하는 것을 가능하게 하는 "안전ㆍ사람 협조 용도"
그리고, 차세대 제조를 지원하는 "FA-IT 연계 기능"
FR 시리즈는 이 3가지 축에 의해 모든 자동화 요구에 대응합니다.




FR 시리즈 컨트롤러에서는 제어 주기를 기존 제품 대비1/2로 하여 로봇의 제어 성능을 향상, 각종 센서와 연계한 것보다 정밀한 동작이 가능하게 되었습니다. 또한, 연산 속도 UP에 의해 로봇의 처리 능력이 향상되어 택-타임 단축이 가능합니다.

"iQ Platform" 대응 MELSEC iQ-R 시리즈 전용

단독 타입