![]()
안전 컨트롤러는 "EN ISO 13849-1 카테고리 4 PL e" "IEC 61508 SIL 3"의 안전 규격에 대응하는 안전 제어를 위한 소형 컨트롤러입니다. 중소 규모의 장치ㆍ시스템의 안전 제어에 적합합니다. 시스템 구성에 맞추어 1대의 CPU 모듈에 대해 144점까지 안전 입출력 점수를 확장할 수 있습니다. 또한, 설정ㆍ논리 작성 등의 작업을 쉽게 실행할 수 있는 전용 "설정ㆍ모니터 도구"(무상)도 구비하고 있습니다.

안전 입출력 혼합 모듈이 CPU를 이용하지 않고 안전 출력을 오프하는 패스트 셧오프 기능에 의해 8ms의 응답 성능을 실현합니다. 이 기능에 의해 안전 시스템에서의 안전 거리 단축이 가능합니다.
CPU 모듈 사이를 전용 케이블을 사용하여 접속하기만 하면, 안전 컨트롤러 간의 안전 통신을 저렴한 비용으로 쉽게 실현할 수 있습니다. 안전 통신을 실현하는데 특별한 네트워크 모듈을 추가할 필요가 없으므로, 다양한 생산 현장에 도입ㆍ활용할 수 있습니다. 또한, 여러 대의 장치 간 연계가 가능하므로 생산 시스템의 안전성이 향상됩니다.

네트워크 인터페이스 대응 기능
| CC-Link (WS0-GCC1) |
Ethernet (WS0-GETH) |
||
|---|---|---|---|
| PLC PC 접속 |
정보 모니터 | ○ | ○ |
| 데이터 통지 | ○ | ○ | |
| 설정ㆍ모니터 도구 접속 | 네트워크 경유 접속 | - | ○ |
안전 컨트롤러를 CC-Link에 접속하면 기존의 MELSEC-Q/LPLC에 안전 제어를 추가할 수 있습니다. 또한, 기존의 MELSEC-Q/LPLC에서 안전 컨트롤러의 동작 상태ㆍ에러 상태를 모니터할 수 있습니다. "안전 시각화"에 의해 비상 정지 요인 특정, 고장 위치 확인의 효율을 향상합니다.
다양한 컴포넌트*;를 사용하여 간단ㆍ빠르게 하드웨어 구성을 설정할 수 있습니다.

안전기기에 대해 자동으로 생성된 라벨을 사용한 펑션 블록에 의해 논리 작성이 간편해 집니다.

모듈의 내부 상태 및 에러 이력 등을 확인할 수 있습니다.

I/O 모듈에 대한 배선도를 자동 작성할 수 있습니다. 에러 진단 등의 리포트를 작성할 수 있으며, 인쇄, PDF로의 저장이 가능합니다.

입력과 출력의 관계성을 매트릭스로 표시할 수 있습니다.

안전 컨트롤러에서 취급하는 안전 입력 신호 및 안전 출력 신호의 ON/OFF 상태를 기억할 수 있습니다*5. 설정ㆍ모니터 도구상에서 기록한 결과는 PC의 파일에 쓸 수도 있으므로 트러블 슈팅 등에 도움이 됩니다.

입출력 모듈에 대한 접속 설정이나 펑션 블록으로 작성한 애플리케이션 논리만을 하나의 설정 파일로 저장하거나 저장된 설정 파일에서 읽을 수 있습니다.

| 품명 | 형명 | 약칭 |
|---|---|---|
| CPU 모듈 | WS0-CPU000200 | WS0-CPU0 |
| CPU 모듈 (EFI 부착) | WS0-CPU130202 | WS0-CPU1 |
| CPU 모듈 (EFI 부착ㆍFlexi Line) | WS0-CPU320202 | WS0-CPU3 |
| CPU 모듈용 메모리 플러그 (WS0-CPU0/WS0-CPU1용) |
WS0-MPL000201 | WS0-MPL0 |
| CPU 모듈용 메모리 플러그 (WS0-CPU3용) |
WS0-MPL100201 | WS0-MPL1 |
| 안전 입력 모듈 | WS0-XTDI80202 | WS0-XTDI |
| 안전 입출력 혼합 모듈 | WS0-XTIO84202 | WS0-XTIO |
| 안전 릴레이 출력 모듈 | WS0-4RO4002 | WS0-4RO |
| USB/RS-232 변환 기능 내장 케이블 | WS0-C20M8U | - |
| CPU 접속용 RS-232 케이블 | WS0-C20R2 | - |
| USB/RS-232 변환 케이블 | WS0-UC-232A | - |
| Ethernet 인터페이스 모듈 | WS0-GETH00200 | WS0-GETH |
| CC-Link 인터페이스 모듈 | WS0-GCC100202 | WS0-GCC1 |
| 교환용 나사 단자대 | WS0-TBS4 | - |
| 교환용 스프링 클램프 단자대 | WS0-TBC4 | - |
| 설정ㆍ모니터 도구 | SW1DNN-WS0ADR-B | - |

MELSEC-WS 시리즈는 독일의 안전기기 제조회사 "SICK"사와 공동으로 개발ㆍ생산하고 있습니다.
SICK(직크)사는 독일의 안전 솔루션 공급 업체입니다.
각종 안전기기를 시작으로, 산업용 센서, 자동 인식 시스템 등을 개발ㆍ제조하고 있습니다.
| TUV Rheinland 인증 | |
| 설정ㆍ모니터 도구 | 컴포넌트 아이콘 |
| Ethernet 접속용 샘플 래더 | SISTEMA용 라이브러리 |
| 드라이버 -USB 케이블 -USB/RS-232 변환 기능 내장 케이블 (WS0-C20M8U) |
|