MELFA CH 시리즈는 콤팩트한 자동화 셀 구축을 위해 소형화와 경량화를 추구한 수평 다관절 로봇입니다.
RH-CH 시리즈 특징
- 고속 동작, 고성능 동작으로 고생산성을 실현합니다.
- 가반 질량: 3kg, 6kg
- 제어 형태는 1타입.
단독 타입(CR751-D 컨트롤러)
CH 시리즈에 대한 자세한 사항은 FR 시리즈 카탈로그를 참조하십시오.-
콤팩트한 암과 로봇 본체의 경량화
- 콤팩트한 암으로 공간 절약화가 가능합니다.
(전체 높이 RH-3CH: 500mm/RH-6CH: 520mm)
- 로봇 본체의 경량화를 실현했습니다.
(RH-3CH: 14kg/RH-6CH6020: 17kg/RH-6CH7020: 18kg)
적용 사례