![]()

소형 제품의 고정밀도 가공부터 대형 제품의 고생산성 가공까지 대응하는 풍부한 라인업.
기계, 전원, 적응 제어, 자동화 시스템, 네트워크.
미쓰비시전기는 토털 솔루션을 통해 고객의 생산성 향상에 기여합니다.

초고정밀도 형조 방전 가공기
미쓰비시전기 AI 기술 【Maisart】와 【D-CUBES】 제어 장치로 고정밀도와 고생산성을 모두 갖춘 차세대 머신
■가공 정밀도
미세 영역부터 넓은 면적까지, 다양한 제조 요구에 부응하는 고정밀도·고생산성
■생산성
D-CUBES에 의한 센싱 기술과 AI 기술 Maisart에 의한 최적의 가공 상태를 실시간으로 제어
■작업성·조작성
'간단 조작·휴먼 에러 절감·연결'로 좋은 것을 빨리, 저렴하게. 고객의 생산성 향상을 지원
■자동화 대응
■에너지 절약·러닝 코스트
환경에 대한 배려와 비용 절감도 실현
■e-F@ctory
원격 서비스 IoT로 제조업을 바꾼다. 미쓰비시전기가 바꾼다

고성능 형조 방전 가공기
미쓰비시전기 AI 기술 【Maisart】와 【D-CUBES】 제어 장치로 정밀도와 생산성을 모두 갖춘 차세대 머신
■가공 정밀도
미세 영역부터 넓은 면적까지, 다양한 제조 요구에 부응하는 고정밀도·고생산성
■생산성
D-CUBES에 의한 센싱 기술과 AI 기술 Maisart에 의한 최적의 가공 상태를 실시간으로 제어
■작업성·조작성
'간단 조작·휴먼 에러 절감·연결'로 좋은 것을 빨리, 저렴하게. 고객의 생산성 향상을 지원
■자동화 대응
■에너지 절약·러닝 코스트
환경에 대한 배려와 비용 절감도 실현
■e-F@ctory(옵션)
원격 서비스 IoT로 제조업을 바꾼다. 미쓰비시전기가 바꾼다
고생산성 형조 방전 가공기
고생산성을 추구하며 다양한 가공에 대응
■ 인체공학에 근거한 설계
15인치 액정, 터치 패널
■ 첨단 가공 제어
가공 안정화 점프 제어로 고속 점프를 실현
■ 사용하기 편리한 제어 장치(ADVANCE 제어 장치)
프로그래밍(ESPERADVANCE PRO)
전극ㆍ워크 측정
자동화 대응

고성능 중형 형조 방전 가공기
정밀도와 생산성을 추구한 하이클래스 모델
■뛰어난 화면 조작성
15인치 액정, 터치패널
■CAD 데이터의 활용
CAD/CAM의 가공 지시 정보(EXP) 읽기 가능
■고속 FP-V 전원
가공 속도와 전극 소모가 크게 향상
■첨단 가공 제어
가공 안정화 점프 제어로 고속 점프를 실현
■뛰어난 기계 조작성
3면 개방형 자동 승강식 가공기

고성능 대형 형조 방전 가공기
알찬 기능을 갖춘 고성능 시리즈
■ 열변위 보정 기능
온도를 추종하는 실시간 축 제어
■ 전면 도어 자동 상하 동작
가공조의 전면 도어는 버튼을 조작하면 자동으로 상하
클램프를 실시하기 때문에 작업의 안전성과 조작성이 향상

다양한 용도에 대응하는 하이그레이드 모델
■ 피치 가공 정밀도±3μm 보증
당사 독자 기술 "서멀 버스터" 표준 탑재
자사제 NC 기기+고유의 서보 제어 기술+고정밀도 구동 부품 탑재에 의해 광이동량 피치 가공의 고정밀화 실현
■ 진화한 적응 제어 "IDPM"와 점프 제어 "SS 점프"에서 가공 속도 향상
당사 고유의 적응 제어 "IDPM"를 흑연 전극 가공은 물론 구리 전극 가공에도 적용 확대
점프 제어 기능 "SS 점프"의 고속ㆍ고가속도화에 의해 가공 속도 최대 40% 향상
■ 신개발 "FP-PS 전원"에 의해 미세 마무리, 광택 마무리에서 고속 황삭 가공까지 실현
광택 마무리 기능 "LLTX"와 난삭재 재료 가공 회로 표준 탑재
금형 가공은 물론 폭넓은 용도에 대응

고속ㆍ고정밀도, 뛰어난 조작성을 추구한 최신 시리즈
■ 뛰어난 화면 조작성
15인치 액정, 터치 패널
■ CAD 데이터 활용
CAD/CAM에서의 가공 지시 정보(EXP) 읽기 가능
■ 고속 FP-V 전원
가공 속도와 전극 소모 대폭 향상
■ 선진의 가공 제어
가공 안정화 점프 제어에 의해 고속 점프 실현
■ 뛰어난 기계 조작성
삼면 개방형 자동 승강식 가공기