![]()
풍부한 옵션과 자동화 시스템
미쓰비시전기 방전 가공기의 풍부한 옵션과 자동화 시스템을 제안합니다.

방전 가공기 자동화 시스템 EDCHANGE SLIM
설치 공간 최소화를 추구한 전극ㆍ워크 자동 교환 장치
■ 820mm에 불과한 가로 폭
협소한 공간에도 설치할 수 있도록 슬림하게 진화
여러 개의 전극 · 워크를 교환하며 장시간 연속 운전도 무리없이 수행
■ 소형ㆍ중형 워크에 최적
200mmㆍ30Kg(지그 포함)까지의 워크에 대응
■ 다양한 전극 · 워크에 유연하게 대응
랙을 3개까지 확장 가능. 랙의 선반은 전극 길이에 맞게 조정 가능
GF Machining Solutions, EROWA의 전극 툴링 팔레트에 대응
■ 기존 설비에 후장착 가능
ㆍ대응 기종:SV-P 시리즈, EA-PS 시리즈, EA-S 시리즈(자동 승강식), EA8PV ADVANCE, EA12V ADVANCE
ㆍ필요한 장비 : 가공조 승강 장치, LAN 카드
ㆍ상세:자세한 내용은 문의해 주십시오.
■ 완벽한 안전 대책
전극/워크 충돌 방지 센서를 장착.
작업자가 다른 매거진에 전극/워크를 놓더라도 로봇의 충돌을 방지
안전 사양으로 안전 매트를 표준 장착.
(EDCHANGE SLIM은 Mitsubishi Electric Mechatronics Engineering Corporation의 제품입니다.)

녹방지 시스템 RUSTOL S/P
와이어 방전 가공(가공액은 물)으로 인해 철 소재의 재료에 녹이 생기는 것을 억제합니다.
■ 철 소재 재료의 녹 방지
가공 시 발생하는 녹을 방지
■ 방청 이온의 긴 수명화
이온 밸런스를 최적으로 억제
■ 취급 간단
커플러 식 보틀 채택으로 교환도 간단
■ 사용 완료품을 보상 판매(산업폐기물 처리가 불필요)
사용 완료한 보틀을 보상 판매하여 리사이클
[주의]
ㆍ적응 기종에 따라 전기계, 배관계의 개보수 공사가 필요합니다.
ㆍ본 제품은 일본 국내에서만 판매합니다.
(RUSTOL은 미쓰비시전기 메카트로닉스 엔지니어링 주식회사 제품입니다.)

녹 방지 시스템 RUSTOL G
와이어 방전 가공(가공액은 물)으로 인해 철 소재의 재료에 녹이 생기는 것을 억제합니다.
■ 철 소재 재료의 녹 방지
가공 시 발생하는 녹을 방지
■ 방청 이온의 긴 수명화
이온 밸런스를 최적으로 억제
■ 취급 간단
커플러 식 보틀 채택으로 교환도 간단
■ 사용 완료품을 보상 판매(산업폐기물 처리가 불필요)
사용 완료한 보틀을 보상 판매하여 리사이클
■ 제조사, 기종에 상관없는 스탠드 얼론 타입
가공액 탱크에 장착하는 것만으로 고품위 가공이 실현
[주의]
ㆍ본 제품은 일본 국내에서만 판매합니다.
(RUSTOL은 미쓰비시전기 메카트로닉스 엔지니어링 주식회사 제품입니다.)

로터리 테이블은 가공 방법을 확대하기 위한 필수 주변 기기입니다.
■ 경량
탈착이 쉬우며 허용 중량은 동급 최대
■ 전력 공급의 효율을 높인 브러시 설계
전력이 공급되는 접촉면을 넓혀 전력 공급의 효율을 크게 향상
■ 척킹 선택 가능
다양한 척킹 시스템에 대응
■ 동급 최고의 위치 결정 정밀도
고정밀도 기어로 높은 위치 결정 정밀도를 실현
■ 공구 패키지(OP)와의 조합으로 용도 확장
공구 가공의 생산성이 크게 향상
각종 드릴, 리머, 바이트나 엔드밀의 가공에 최적
와이어 방전 가공기 + 공구 패키지(로터리 테이블 부속) 사양으로 회전 공구 제작이 가능
(로터리 테이블은 Mitsubishi Electric Mechatronics Engineering Corporation의 제품입니다.)