절연 성능 - VT 및 CT의 결정 요인
미쓰비시전기 계기용 변성기는 오랜 시간 동안 쌓아온 고급 기술과 탁월한 절연재를 활용하여 뛰어난 신뢰성을 제공함으로써 전 세계 고객으로부터 높은 평가를 받고 있습니다.
정상적인 사용 조건에서 2차 전류가 1차 전류에 실질적으로 비례하고 2차 전류의 각도가 연결 방향에 대해 약 0도를 이뤄 1차 전류와 상이 다르게 나타나는 계기용 변성기입니다.

정상적인 사용 조건에서 2차 전압이 1차 전압에 실질적으로 비례하고 2차 전압의 각도가 연결 방향에 대해 약 0도를 이뤄 1차 전압과 상이 다르게 나타나는 계기용 변성기입니다.

기본 와인딩의 한쪽 끝을 직접 접지할 수 있도록 고안된 단상 계기용 변압기 또는 기본 와인딩의 스타 지점을 직접 접지할 수 있도록 고안된 3상 계기용 변압기입니다.

전압은 스위치보드의 장비에 공급됩니다.
작동 트랜스는 전원의 전압을 사용해 고압 차단기를 작동합니다.