CONCEPT MOVIE
CONCEPT
기본 성능 향상에 의한 TCO 절감, 구동 기술 진화에 의한 신뢰성 향상과 더불어 IoT나 AI와의 높은 친화성으로 사용자의 장치나 퍼포먼스의 성능을 최대한으로 발휘하는 데 기여합니다.

SERVO SYSTEM CONTROLLER
규모, 용도에 맞는 서보 시스템을 구축
모션 유닛은 단축 제어, 다축 패스 제어를 비롯한 위치 결정, 동기, 캠, 속도, 토크 등 다양한 모션 제어가 가능합니다. 파라미터 설정과 PLCopen® Motion Control FB등의 시퀀스 프로그램으로 고도의 모션 제어를 간단히 실현할 수 있습니다.

고속 고성능, 축수 증가로 유연한 시스템 구성이 가능
3대 사용으로최대 768축(RD78GHW)
PLCopen® Motion Control FB에 준거
진화한 캠 제어로
복잡한 제어를 간단히 실현
LINE UP
SERVO SYSTEM CONTROLLER

RD78GHV
출시 예정
RD78GHW
출시 예정
■최대 제어 축수:256축/유닛
■최소 연산 주기※:31.25[μs]
■프로그램 용량:64Mバイト
■쿼드 코어(4 Core) 탑재
쿼드 코어 프로세서를 탑재한 고성능 모션 유닛입니다. 모션 유닛에서의 프로그래밍에 의해 PLC CPU와의 부하 분산이 가능하게 되어 축수 확장과 성능 향상을 양립할 수 있습니다.

RD78G4
RD78G8
RD78G16
RD78G32
RD78G64
■최대 제어 축수:64축/유닛
■최소 연산 주기※:62.5[μs](近日対応)
■프로그램 용량:16Mバイト
■듀얼 코어(2 Core) 탑재
듀얼 코어 프로세서를 탑재한 모션 유닛입니다. 위치 결정, 동기, 캠, 속도, 토크 등 다양한 모션 제어가 가능한 컨트롤러입니다.
※연산 주기는 제어 축수에 따라 다릅니다.
SERVO AMPLIFIER
시리즈 서보 앰프CC-Link IE TSN과 접속하여 고속・고정밀도의 모션 제어가 가능
퀵 튜닝으로 별다른 조정 없이 기동하고, 기계 진단 기능으로 기구 부품의 고장 진단이 가능합니다.
기본 성능 향상
속도 주파수 응답:3.5kHz
퀵 튜닝으로
조정 없이 기동
기계 진단 기능으로
기구 부품의 고장 진단

진화한 제진 제어로
1Hz의 진동부터 억제 가능
LINE UP
SERVO AMPLIFIER

MR-J5-G
Ethernet 베이스로 고속〮대용량 통신(1Gbps)의 CC-Link IE TSN에 대응하는 서보앰프입니다. 최대 지령 통신 주기 31.25[μs]와 속도 주파수 응답3.5kHZ로 고도의 모션 제어에 대응합니다.

MR-J5W2-G
MR-J5W3-G
1유닛으로 2~3대의 서보모터를 구동할 수 있는 다축 일체형 서보앰프입니다. 에너지 절약, 공간 절약, 비용 절감을 실현할 수 있습니다.

펄스 열 지령에 의한 위치 제어, 아날로그 전압 지령에 의한 속도/토크 제어가 가능합니다. 최대 지령 펄스 주파수 4 Mpulses/s에 대응합니다.

1유닛에 최대 6대까지 접속할 수 있습니다. 회생 에너지의 활용, 배선 수 절감, 설치 면적 절약이 가능합니다.
SERVO MOTOR
고속&고토크. 위치 결정 시간을 단축하여 장치를 고속화.
서보모터의 용량이 세분화되어 장치에 맞는 최적의 서보모터를 선택할 수 있게 되었습니다. 배터리리스 엔코더로 절대 위치 시스템에서도 배터리가 필요 없습니다.
배터리리스 엔코더로 절대 위치 시스템에서도
배터리가 불필요
ONE커넥터/ONE터치 락/ONE케이블로
작업성 향상
회전 속도 UP/최대 토크 UP으로
장치 택트 타임 단축이 가능
용량/전압 라인업 확충※
※HK-KT시리즈:HG-KR 5기종→HK-KT 23기종으로 라인업 확충
※HK-ST시리즈:HG-SR 10기종→HK-ST 15기종으로 라인업 확충
LINE UP
SERVO MOTOR

정격 회전 속도 3000r/min에 대해 최대 회전 속도 6700r/min.※용량 세분화로 400V나 플랫형도 라인업

정격 회전 속도 2000r/min에 대해 최대 회전 속도 4000r/min.※엔코더 케이블/전자 브레이크 케이블은 물론 전원 케이블도 ONE터치 락에 대응.
※회전 속도는 기종에 따라 다릅니다.
ENGINEERING ENVIRONMENT
일관된 엔지니어링 환경
서보앰프의 용량 선정부터 PLCopen® Motion Control FB에 의한 프로그래밍, 기동, 메인터넌스까지 일관된 엔지니어링에 의한 쾌적한 설계 환경을 구축할 수 있습니다.
NETWORK
에 대응SSCNETⅢ/H에서 진화한 CC-Link IE TSN으로 한층 업그레이드된 다축·고속·고정밀도의 모션 제어를 실현.