우수 에너지 절약 기기·시스템 표창(2020년) 「자원에너지청 장관상」 수상

MELSERVO-J5 시리즈 회전형 서보 모터 「HK 시리즈」는 일반사단법인 일본기계공업연합회가 주최하는 「우수 에너지 절약 기기·시스템 표창(2020년)」에서 「자원에너지청 장관상」을 수상했습니다!
* 우수한 에너지 절약 기기를 개발하여 실사용에 제공함으로써 에너지의 효율적 이용 추진에 기여한다고 인정되는 자 또는 기업 및 기타 단체를 표창하는 제도입니다.
2020년 우수 에너지 절약 기기·시스템 표창 기기 일람 ![]()
MELSERVO-J5 시리즈 회전형 서보 모터 라인업
- *1. 회전 속도는 기종에 따라 달라집니다.
- *2. 고속 타입은 인크리멘탈 엔코더입니다.
배터리리스 절대 위치 엔코더 표준 탑재
구매, 교환, 재고 관리 불필요

배터리 교환 작업이나 배터리의 재고 관리가 필요 없기 때문에 메인터넌스 비용을 절감할 수 있습니다.
표준 대응하기 때문에 서보 모터 예비 부품도 줄일 수 있습니다.
다축 시스템에서의 배선 절감

다축 시스템에서는 서보 앰프 간에 배터리 케이블을 배선해야 했지만, 배터리리스 절대 위치 엔코더로 배터리 케이블 배선이 필요 없어졌습니다.
반송 작업 시의 작업 공수 절감

제어반(서보 앰프)와 기계(회전형 서보 모터)를 분리해도 위치 데이터가 사라지지 않기 때문에 장치 반송 시의 작업이 간단합니다.
또한, 해상 수송이나 항공 수송 시 리튬 금속 전지 취급에 관해 신경 쓸 필요 없이 수송할 수 있습니다.
ONE커넥터/ONE터치 락/ONE케이블
ONE커넥터/ONE터치 락/ONE케이블 HK-KT HK-MT HK-RT
HK-KT/HK-MT/HK-RT*1 시리즈는 ONE커넥터이기 때문에 모터 전원 케이블/엔코더 케이블/전자 브레이크 케이블을 하나의 케이블로 접속 가능합니다.
나사를 조일 필요가 없는 ONE터치 락으로 배선 작업의 효율이 향상됩니다.
2개의 케이블이나 수평 인출/수직 인출 케이블에도 대응합니다.
서보 모터용 케이블에 대한 자세한 사항은 MELSERVO-J5 카탈로그를 참조해 주십시오.
- *1. HK-RT는 1~2kW인 경우입니다.
수평 인출 ONE터치 락 ONE케이블

수평 인출 ONE터치 락 2케이블

수직 인출 ONE터치 락 ONE케이블

수직 인출 ONE터치 락 2케이블

ONE터치 락 ONE케이블 접속 예

ONE터치 락 HK-ST HK-RT
ONE터치 락

HK-ST 시리즈는 나사를 조일 필요가 없는 ONE터치 락으로 배선 작업의 효율이 향상됩니다.
스트레이트 타입과 앵글 타입을 대응합니다.
전원/엔코더/전자 브레이크 모두 ONE터치 락으로 접속 가능합니다. 또 나사 조이기 타입의 케이블에도 대응합니다.
- *1. HK-RT는 3.5~7kW인 경우입니다.
서보 앰프와 서보 모터의 조합 확충
최대 토크 향상, 와이드 레인지 모터 구동 등 서보 모터 조합의 확충으로 서보 모터를 유연하게 구동시킬 수 있습니다.
조합에 관한 자세한 내용은 「회전형 서보 모터와 서보 앰프 조합」을 참조해 주십시오.
서보 앰프 변경에 의한 최대 토크 향상

- *1. HK-KT13W 서보 모터와 200 W 서보 앰프의 조합인 경우
조합하는 서보 앰프를 변경하면 최대 토크를 증가시킬 수 있습니다. 택타임을 단축할 수 있습니다.
용량이 작은 서보 모터의 구동

서보 앰프의 용량보다 작은 서보 모터를 구동할 수 있게 되어 서보 앰프의 예비 부품 종류를 줄일 수 있습니다.
예를 들어 400W 서보 앰프의 경우 서보 모터는 50W, 100W, 150W, 200W, 400W의 조합에 대응합니다.
와이드 레인지 모터 구동

200 V 서보 앰프로 400 V급 서보 모터
HK-KT_4_W/HK-ST_4_W의 구동이 가능합니다.
200 V 서보 앰프 조합의 토크 특성에 만족하는 운전인 경우에는 서보 앰프의 용량을 낮추어 비용 절감과 설치 공간 절약을 도모할 수 있습니다.
배터리리스 절대 위치 엔코더 표준 탑재와 모터 소형화를 모두 실현

배터리리스 절대 위치 엔코더를 표준 탑재하면서도 기존 기종인 HG-KR 시리즈에 비해 소형화를 실현. 또한 플랫형도 라인업되었습니다.
장치의 소형화에 기여합니다.
내환경성 향상

보호 등급 IP67*1, 주위 온도 60℃*2 대응으로 환경 내성이 향상됩니다.
- *1. 케이블 등의 보호 등급과 다른 경우, 전체 보호 등급은 낮은 쪽을 따릅니다.
- *2. 주위 온도가 높은 환경에서 사용하는 경우에는 정격이 감소합니다.
초저관성 서보 모터에 의한 고응답 운전
소용량, 초저관성 HK-MT 시리즈와 중용량, 초저관성 HK-RT 시리즈의 2가지 시리즈를 라인업.
초저관성 서보 모터에 의한 고응답 운전으로 초고빈도 반송 장치의 택타임을 단축시킬 수 있습니다.
높은 파워 레이트로 고속·소형화를 실현중용량 HK-RT 시리즈 1~7 kW


최대 회전 속도 10000r/min을 실현소용량 HK-MT 시리즈 0.05~1 kW

포장 장치, 반송 장치에 최적인 높은 파워 레이트의 서보 모터입니다.
최대 회전 속도 10000r/min에 대응하는 기종도 라인업. *1
택타임을 더욱 단축할 수 있습니다.
- *1. 고속 타입은 형명에 V가 붙으며 인크리멘탈 엔코더입니다.
HK-ST 모터에 정격 회전 속도 3000r/min을 추가
중용량·중관성 HK-ST 시리즈에 정격 회전 속도 3000r/min도 라인업.
HK-KT63UW 등의 기종을 추가한 소용량·저관성 HK-KT와 함께 기존 기종인 HG-JR 모터의 교체도 가능합니다.
(모터 플랜지 사이즈 □90 mm 및 □130 mm)