업계 최고 레벨의 성능을 자랑하는 MELSERVO가 다양한 분야의 시스템 구축을 지원합니다.
서보 앰프, 서보 모터는 물론 PLC, 모션 컨트롤러에서 네트워크에 이르는 미쓰비시전기만 가능한 시스템 대응력과 함께, 적용 범위를 크게 넓히고 있습니다.
생산 현장의 다양한 가공 라인에서 직선ㆍ원호 보간, 전자 캠 등을 사용한 모션 제어에 의해 조립 라인의 생산성, 유연성을 높여 자동차 제조 현장을 지원합니다.
다양한 물류ㆍ반송 시스템을 지원합니다. 반송 기기 통합 시스템과 서보를 사용한 고속 반송ㆍ고정밀도 위치결정에 의해 생산ㆍ반송 라인의 효율 향상ㆍ절감을 실현합니다.
식품 제조 프로세스의 각 공정에서 활약합니다. 다양한 재료ㆍ모양의 식품의 성형ㆍ충전ㆍ차단ㆍ패킹을 유연하게 실행합니다.
대구경화ㆍ미세화가 진전되는 반도체 제조 프로세스에서 고성능 서보와 고분해능 엔코더에 의한 구동부의 고속ㆍ고정밀도 위치결정, 속도 안정성 및 제조의 고품질화와 높은 생산성을 실현합니다.
고속ㆍ고밀도화, 유연한 요구가 진전되는 프린트 기판 실장 분야 초소형 부품의 고속 실장 및 이형 부품의 유연한 실장에 선진 서보 시스템 솔루션을 제공합니다.
고속ㆍ고정밀도 위치결정 제어에 추가하여 리니어 서보 등 다양한 구동 장치에 의해 발전을 계속하는 플랫 패널 디스플레이 제조 분야에 기여하고 있습니다.
인쇄ㆍ포장 공정에서의 감기ㆍ풀기ㆍ인쇄ㆍ재단ㆍ분류 작업을 고정밀도로 동기하는 시스템 솔루션 제공 고속ㆍ고품질인 컨버팅 애플리케이션을 유연하게 실현합니다.
많은 제어부로 구성되는 사출 성형기에서 첨단 모션 제어와 통합된 시스템이 고정밀 성형을 지원합니다.
고성능 서보에 의한 고속ㆍ고정밀도 위치결정에 의해 워크의 고속 반송 등 지원 최선진 제조 환경 구축을 위한 공작기계의 첨단 머신 가공을 지원합니다.
업계 최고 레벨의 고속ㆍ고정밀도 서보에서 원터치ㆍ서보, 다축 일체형까지
하이 엔드 모델의 MELSERVO-J4 시리즈와 원터치ㆍ서보 MELSERVO-JN 시리즈에 의해 용도에 따라 다양한 라인업 실현
회전형 서보 모터에서 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터까지 폭넓게 대응하여 장치의 퍼포먼스가 크게 향상됩니다.
MELSERVO-J4 시리즈는 면면히 계승되어 온 기술과 신뢰의 진화형 업계 최고 수준의 기능, 성능은 물론, 사람, 환경과의 교감을 목표로 한 MELSERVO-J4 안전 규격 대응, 에코 시대에 부응하는 에너지 절약 기능 및 Ethernet 기반 "CC-Link IE 필드 네트워크"ㆍ광통신 "SSCNETⅢ/H"에 대한 대응 등 모든 요구에 최적의 다양한 서보 앰프가 준비되어 있습니다.
MR-J4-GF(-RJ) ※1
CC-Link IE 필드 네트워크 대응 서보 앰프
CC-Link IE 필드 네트워크에 대응하므로, 심플 모션 유닛과 조합하여 순차 지령에 의한 선진 동기 제어 및 보간 제어가 가능합니다.
포인트 테이블 기능을 내장함으로써, 마스터 유닛과 조합하여 I/O 감각으로 위치결정이 가능합니다.
지령 인터페이스 | CC-Link IE 필드 네트워크 | |
제어 모드 | 위치/속도/토크/풀 클로즈드 제어 | |
전원 사양 | AC200 V | AC400 V |
용량 범위 | 0.1 kW~22 kW | 0.6 kW~22 kW |
대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터, 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터 |
MR-J4-B(-RJ) ※1
MR-J4W2-B/MR-J4W3-B
SSCNETⅢ/H 대응 서보 앰프
SSCNETⅢ/H에 대응하여 컨트롤러 ⇔ 앰프 간에 0.222ms 주기의 고속 시리얼 통신을 사용한 완전 동기 시스템을 구축할 수 있습니다. 2축/3축 일체형 서보 앰프도 라인업하였습니다. 에너지 절약, 공간 절약, 배선 절감, 비용 절감을 실현할 수 있습니다.
지령 인터페이스 | SSCNETⅢ/H | ||
제어 모드 | 위치/속도/토크/풀 클로즈드 제어 | ||
전원 사양 | AC100 V | AC200 V | AC400 V |
용량 범위 | 0.1 kW~0.4 kW | 0.1 kW~37 kW | 0.6 kW~55 kW |
대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터, 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터 |
MR-J4-A(-RJ) ※1
범용 인터페이스 대응 서보 앰프
지령 I/F로 펄스열, 아날로그 입력 등 표준 탑재 제어 모드는 위치, 속도, 토크 제어에 대응하여 각 제어의 전환이 가능합니다.
MR-J4-A-RJ는 위치결정 기능 내장 MODBUS® RTUㆍ간이 캠ㆍ마크 센서 입력 보정 등에 대응합니다.
지령 인터페이스 | 펄스열/아날로그 전압 /RS-422/MODBUS® RTU | ||
제어 모드 | 위치/속도/토크/풀 클로즈드 제어 | ||
전원 사양 | AC100 V | AC200 V | AC400 V |
용량 범위 | 0.1 kW~0.4 kW | 0.1 kW~37 kW | 0.6 kW~55 kW |
대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터, 리니어 서보 모터, 다이렉트 드라이브 모터 |
MR-J4W2-0303B6
MR-J4-03A6(-RJ)※1
초소용량 서보 앰프
초소형 서보 모터 HG-AK(10W~30W) 대응 주회로 전원은 CD48V/24V의 2종류에 대응 소형 장치에 적합합니다. 2축 일체형 서보 앰프도 라인업
지령 인터페이스 | SSCNETⅢ/H 또는 펄스열/아날로그 전압 /RS-422 | |
제어 모드 | 위치/속도/토크 | |
전원 사양 | DC48 V/24V | |
용량 범위 | 10 W~30 W | |
대응 서보 모터 | 회전형 서보 모터 |
※1. MR-J4-GF-RJ, MR-J4-B-RJ, MR-J4-A-RJ 및 MR-J4-03A6-RJ는 특수 사양의 서보 앰프입니다.
작은 BODY로 간단! 또한, 고기능의 "원터치ㆍ서보".
MR-JN-_A
범용 인터페이스 대응/위치결정 기능 내장
[쉽게 사용 가능
[도입!]
[간단 위치결정!]
[간단 메인터넌스!]
지령 인터페이스 | 펄스열 | |
제어 모드 | 위치/내부 속도/내부 토크/위치결정 기능 내장 | |
전원 사양 | 단상 AC100V | 단상 AC200V |
용량 범위 | 100 W~200 W | 100 W~400 W |
대응 모터 | 회전형 서보 모터 |
회전형에서 리니어, 다이렉트 드라이브 모터까지
회전형 서보 모터는 10W에서 55KW까지의 다양한 용량을 준비하고 있습니다. 또한, 다이렉트 드라이브만 가능한 고강성ㆍ고성능ㆍ장치 구성의 유연함과 탁월한 유지보수성&클린성을 실현하는 리니어 서보 모터 및 다이렉트 드라이브 모터에 의해 구동 요구에 대응합니다.
폭넓은 용량ㆍ시리즈 라인업에서 장치의 용도에 따라 자유자재로 선정
HG 시리즈
대응 서보 앰프: MR-J4 시리즈
HG-KR/HG-MR
HG-KR:소용량ㆍ저관성 일반 산업 기계에 적합합니다.
HG-MR:소용량ㆍ초저관성 고빈도 운전 등에 적합합니다.
용량: 50W~750W 정격 회전 속도:3000 r/min 최대 회전 속도:6000 r/min
[용도 예]● 인서터, 칩마운터, 본더 ● 프린트 기판 천공기 ● 인 서키트 테스터, 라벨 인쇄 ● 편물기, 자수기 ● 소형 로봇, 로봇 선단부
HG-SR
중용량ㆍ중관성
부하 관성이 큰 장치에 대응 가능합니다.
용량: 0.5 kW~7 kW 정격 회전 속도:1000 r/min 최대 회전 속도:2000 r/min
[용도 예]● 반송 기계 ● 전용 기계 ● 로봇 ● 로더, 언로더 ● 와인더, 텐션 장치 ● 터릿 ● XY 테이블
HG-JR
중ㆍ대용량ㆍ저관성
고빈도 위치결정 및 고가감속 운전에 적합합니다.
용량: 0.5KW~55KW 정격 회전 속도:1000 r/min, 1500 r/min, 3000 r/min
[용도 예]● 식품 포장 기계 ● 인쇄기 ● 사출 성형기 ● 프레스기
* 초대형 용량 서보 모터 (110KW~220KW)에 대해서는 당사에 문의하십시오.
HG-AK
초소형ㆍ초소용량
플랜지 크기 25mm 소형 기계에 적합합니다.
용량: 10 W~30 W 정격 회전 속도:3000 r/min 최대 회전 속도:6000 r/min
[용도 예]● 칩마운터, 본더 ● 반도체ㆍ액정 기계 ● 초소형 로봇 ● 전자 부품 기계 ● 소형 X-Y 테이블
HG-RR
중용량ㆍ초저관성
고빈도 운전 등에 적합합니다.
용량: 1KW~5KW 정격 회전 속도:3000 r/min
[용도 예]● 롤 이송 장치 ● 로더, 언로더 ● 초고빈도 반송 장치
HG-UR
중용량ㆍ플랫형
설치 공간에 제약을 받는 용도 등에 적합합니다.
용량: 0.75KW~5KW
[용도 예]● 로봇 ● 반송 기계 ● 와인더, 텐션 장치 ● 식품 가공 기계
HF-KN 시리즈
대응 서보 앰프: MR-JN 시리즈
HF-KN
소용량ㆍ저관성 일반 산업 기계에 적합합니다.
용량: 50 W~400W 정격 회전 속도: 3000 r/min 최대 회전 속도: 4500 r/min
인크리멘털 17비트 엔코더 (131,072 pulses/rev)
[용도 예]● 인서터, 칩마운터, 본더 ● 프린트 기판 천공기 ● 인 서키트 테스터, 라벨 인쇄 ● 편물기, 자수기
고속ㆍ고정밀도가 요구되는 직동 시스템에 최적
LM-H3 시리즈
최대 속도 3m/s 정격 추력:7ON~96ON
공간 절약에 최적의 코어 부착 타입
LM-F 시리즈
최대 속도 2m/s 정격 추력:30ON ~300ON(자체 냉각), 60ON~600ON(액체 냉각)
액체 냉각에 의해 연속 추력을 2배로 UP 소형화도 겸한 코어 부착 타입
LM-K2 시리즈
최대 속도 2m/s 정격 추력:12ON~240ON
추력 밀도를 향상시킨 코어 부착 상쇄 타입 자기 흡인력 상쇄 구조에 의해 리니어 가이드 수명 연장 저소음화
LM-U2 시리즈
최대 속도 2m/s 정격 추력:5ON~80ON
코깅이 없고 속도 불균형이 작은 코어 없음 타입 자기 흡인력이 없고 리니어 가이드 수명 연장
장치 회전 구동부 소형화ㆍ간소화 고정밀도 제어에 최적
슬림형 플랜지 타입
TM-RG2M 시리즈
모터 바깥지름 φ130mm, φ180mm, φ230mm
정격 토크 2.2Nㆍm~9Nㆍm
슬림형 테이블 타입
TM-RU2M 시리즈
모터 바깥지름 φ130mm, φ180mm, φ230mm
정격 토크 2.2Nㆍm~9Nㆍm
고강성
TM-RFM 시리즈
모터 바깥지름 φ130mm, φ180mm, φ230mm, φ330mm
정격 토크 2Nㆍm~240Nㆍm
저속 회전ㆍ고토크에서의 용도에 최적