회사소개
제품정보
고객지원
교육안내
SHOWROOM
e-F@ctory
홍보센터
인재채용
새로운 네트워크 CC-Link IE TSN에 대응한 MELSERVO-J5 시리즈.
속도 주파수 응답 3.5kHz를 실현한 응답성이 높은 서보 앰프로 생산 설비의 택트 타임 단축에 기여하며 회전형 서보 모터는 고분해능 엔코더(1회전당 67,108,864 펄스)를 탑재하여 토크의 변동을 줄이고 안정된 제어를 실현.
자세히 보기
CC-Link IE TSN, 범용 인터페이스에 대응합니다.
제품 특징보기
엔코더 케이블/전자 브레이크 케이블은 물론 전원 케이블도 ONE터치 락에 대응합니다.분해능 26비트 배터리리스 절대 위치 엔코더 탑재했습니다.
용도별로 4가지 시리즈를 라인업했습니다.LM-H3/LM-U2/LM-F/LM-K2 시리즈
저속 회전, 고토크 환경에서의 사용에 최적화. 4시리즈 12종을 라인업했습니다.