구동부 토탈 성능을 대폭 향상시키는 하이게인 서보/스핀들 드라이브
고성능 서보/스핀들 드라이브 유닛 : MDS-E/EH 시리즈
멀티 하이브리드 드라이브 유닛 : MDS-EM/EMH 시리즈
올 인원 소형 드라이브 유닛 : MDS-EJ/EJH 시리즈
고성능 서보/스핀들 드라이브 : MDS-D2/DH2 시리즈
올 인원 소형 드라이 브유닛 MDS-DJ 시리즈
멀티 하이브리드 드라이브 유닛 : MDS-DM2 시리즈
SiC 파워 모듈 탑재 멀티 하이브리드 드라이브 유닛 : MDS-DM2-SPHV3
올 인원 소형 드라이브 유닛입니다.
전원 내장형의 초소형 드라이브 유닛이 제어반의 소형화에 공헌. 2축 타입도 추가되어 한층 더 소형화에 공헌합니다.

멀티 하이브리드 드라이브 유닛입니다.
최대 서보 3축 주축 1축을 구동 제어할 수 있는 드라이브 유닛을 라인 업. 기계의 콤팩트화와 고성능화를 지원하는 고성능 멀티 하이브리드 드라이브 유닛입니다.

고속 전류제어 주기 실현으로 기본 성능 향상.(하이게인 제어)

전원내장의 초소형 드라이브 유닛으로, 제어반의 소형화에 공헌.

최대 서보 3축(또는 2축)과 스핀들 1축을 구동제어하는 드라이브 유닛 라인업