![](fa/products/cnt/cnc/pmerit/images/index_img01.jpg)
신제품의 특징
최신 기종 M800/M80 시리즈의 특징을 소개합니다.
보다 빠르고ㆍ보다 매끄럽게ㆍ보다 정밀하게ㆍ보다 쉽게!
최종 사용자의 라이프 사이클 비용 최소화!
기본 성능 미쓰비시전기 고유의 CNC 전용 CPU
미쓰비시전기 이벤트 최대 성능의 CNC 전용 CPU
최첨단 프로세스 기술에 의한 미쓰비시전기 고유의 초고속 처리 능력을 갖춘 CNC 전용 CPU
가공 성능 가공 시간 단축 실현(당사 M7 시리즈비)
첨단 디자인 터치 패널에 의한 혁신적인 조작성 실현
2015년도 굿 디자인상 수상
M800W 시리즈, M800SㆍM80 시리즈
생산성
머신 센터용 Super Smooth Surface 제어
조작성
최신 기종 M800/M80 시리즈의 신형 터치 패널의 조작성을 동영상으로 소개하고 있습니다.
재생 버튼을 클릭하여 참조하십시오.
2015년도 굿 디자인상 수상
M800W 시리즈, M800SㆍM80 시리즈
신뢰성
각 유닛의 내환경성과 보수성 향상
제어 유닛
- ECC 탑재 메모리
- FAN 불필요 구조
- 순간 정전 검출 기능
![](fa/products/cnt/cnc/pmerit/images/technology_img07.jpg)
표시기
- 전면 I/F의 SD, USB 별도 구조
- 정전 용량식 터치 패널
- LED 백라이트
![](fa/products/cnt/cnc/pmerit/images/technology_img08.jpg)
I/O 유닛
- RIO2.0 통신
- 내노이즈성 강화
- DIN 레일도 설치 가능
![](fa/products/cnt/cnc/pmerit/images/technology_img09.jpg)
PC 유닛
![](fa/products/cnt/cnc/pmerit/images/technology_img10.jpg)
접속성
IoT/빅 데이터 시대에 대한 대응
NC가 자발적으로 기계 1대분의 데이터를 발신하는 기능 탑재
- MES 인터페이스 기능에 의한 공장 전체 시각화 지원
(생산 관리 시스템상의 데이터베이스에 대해서 가공 완료 시 및 알람 발생시 SQL문 발신)
- 소비 전력 모니터 "EcoMonitorLight" 및 "서미스터 입력 유닛"과의 직접 접속에 의해 CNC 상태는 물론 공작기계 전체 시각화가 가능합니다.
미쓰비시 FA 통합 솔루션 e-F@ctory
e-F@ctory는 "생산 정보 시각화" "에너지 시각화" "안전 시각화"의 실현에 의한 기업의 TCO 절감, 기업 가치 향상을 지원합니다.
자세한 내용은 여기
보수성
알람 상세 정보 이력
알람 발생시, 기존의 알람 이력과 다른 파일로 알람 상세 정보 이력이 출력됩니다.
모드 정보, 좌표 정보 등의 알람 발생시 상세 정보를 파악할 수 있으므로 조기 트러블 슈팅이 가능합니다.
기능 안전
M800/M80 시리즈는 CNC, 드라이브 유닛, I/O, 검출기, 통신까지 시스템 전체의 안전 규격에 대한 대응을 크게 강화하여 "스마트 안전 감시 기능"으로 각종 안전 기능을 갖추고 있습니다.
스마트 안전 감시 기능
- 안전 관련 I/O 감시
- SLS(안전 제한 속도 감시)
- SOS(안전 정지 감시)
- SBC/SBT(안전 브레이크 제어/테스트)
- SS1/SS2(안전 정지)
- 비상 정지 감시
- SLP(안전 제한 위치 감시)
- SSM(안전 속도 모니터)
- SCA(안전 캠)
- STO(안전 토크 정지)