제품정보

CNC 수치 제어 장치

라인업

M800W 이미지

확장성과 유연성을 갖춘 프리미엄 모델

  • 제어 유닛과 표시기가 독립된 분리형
  • Windows를 탑재한 확장성 높은 표시기 선택 가능
  • 4개의 확장 슬롯 표준 탑재
    옵션 카드 슬롯에 의한 확장성 실현

표시기 크기 주요 사양

표시기 크기 주요 사양의 상세
M800S 이미지

고속 고정밀도 가공과 다축다계통 제어에 최적의 하이그레이드 모델

  • 제어 유닛과 표시기가 일체의 패널 인 타입
  • 멀티 CPU에 의해 고성능과 고기능 작화 실현
  • Windows 비탑재형 표시기로 쾌적한 조작성 실현

표시기 크기 주요 사양

표시기 크기 주요 사양의 상세
M80W 이미지

확장성과 유연성을 갖춘 분리형 표준 모델

  • 제어 유닛과 표시기가 독립된 분리형
  • Windows를 탑재한 확장성 높은 표시기 선택 가능
  • 기종 선정이 쉬운 패키지 타입
  • 2개의 확장 슬롯 표준 탑재
    옵션 카드 슬롯에 의한 확장성 실현
M80W 시리즈 자세한 내용은 여기

표시기 크기 주요 사양

표시기 크기 주요 사양의 상세
M80 이미지

높은 생산성과 편리성을 겸비한 표준 모델

  • 제어 유닛과 표시기가 일체의 패널 인 타입
  • 기종 선정이 쉬운 패키지 타입(TypeA/TypeB)
  • Windows 비탑재형 표시기로 쾌적한 조작성 실현

표시기 크기 주요 사양

표시기 크기 주요 사양의 상세

시스템 구성

조작성

터치 패널 표시기에 의한 혁신적인 조작성

  • 터치 제스처 조작에 의한 직감적인 조작성
  • 편리성을 추구한 첨단 유니버설 디자인
  • 아이콘 표시 및 애니메이션 효과에 의한 높은 시인성
  • 메뉴 배열 및 셀렉트 표시에 의해 화면 사용자 정의 가능

조작성 이미지

19형 세로 표시기에 의한 2 분할 멀티 화면

  • 기계의 가동 상황을 단번에 파악할 수 있는 홈 화면
  • 매뉴얼 없이 조작 가능
  • 키보드ㆍ조작반ㆍ매뉴얼 표시ㆍ메모장 표준 탑재
  • 애플리케이션 추가, 삭제, 배열 등 사용자 정의 가능

조작성 이미지

CNC 전용 CPU

  • 탁월한 고속 처리 기능
  • 높은 생산성을 실현하는 높은 가공 프로그램 처리 능력
  • 대규모 래더 프로그램을 고속 처리할 수 있는 높은 PLC 처리 능력
  • 사용 부품 점수 절감(고장 발생 요인 절감)에 의한 제품 품질 향상

미세 선분 처리 능력

미세 선분 처리 능력

높은 가공 프로그램 처리 능력에 의해 사이클 타임 단축을 실현합니다.

PLC 처리 능력(PCMIX값)

PLC 처리 능력

높은 PLC 처리 능력에 의해 대규모 래더 프로그램을 고속으로 처리할 수 있습니다.

NC-드라이브 간 통신 능력

NC-드라이브 간 통신 능력

NC-드라이브 간 광통신 속도의 고속화로 시스템의 고응답화에 의한 보다 고정밀 가공을 실현합니다.

제작 과정

■ 지금까지의 상식을 뛰어넘는 Break through CNC 개발

산업의 글로벌화가 진행되는 가운데 세계에서 평가되는 부품을 제공하고 싶다. 압도적인 성능에 의한 높은 생산성, 발군의 유용성, 그리고 탁월한 퍼포먼스를 가능하게 하는 CNC를 세상에 내보내고 싶다. M800/M80 시리즈는 지금까지 미쓰비시전기가 길러 온 고속ㆍ고정밀 가공 제어 기술과 최첨단 제어 기술의 모든 것을 처음부터 재검토하여 Break through의 진화를 완수한 제품입니다.

■ 사용자가 필요로 하는 성능을 완벽하게 추구

지금까지의 개발 방법만으로는 목표로 하고 있는 차세대 CNC의 실현에는 시간이 많이 흘러도 도착하기 힘들다. 이에, "현재의 고속 처리 능력을 향상시키기 위해, 또한, 사용자가 필요로 하는 성능을 확실하게 만족시키기 위해, CNC 제어에 최적의 CPU를 만들 수 밖에 없다"라고 하는 결론에 이르렀습니다. 이렇게 하여 미쓰비시전기의 CNC 개발 사상 첫 도전이 시작되었습니다.

■ 철저한 분석과 세밀한 시뮬레이션에 의해 만들어진 하나의 결단

지금까지 경험한 적이 없는 규모로의 설계 검증과 세밀한 시뮬레이션에 의해 처리 성능을 확인한 다음 드디어 CNC 전용 CPU의 제작에 착수하였습니다. 높은 처리 성능을 실현하기 위해서는 프로세서 제조 프로세스의 최적화에서 머물지 않는 혁신적인 기술이 필요하였습니다. 이러한 수많은 벽을 무너뜨리며 프로세서의 성능을 극대화하여, 이제까지 없던 고속 처리 성능의 CNC 전용 CPU가 탄생하였습니다.

■ 획기적인 고속 처리 능력을 가지고 있는 CNC 전용 CPU 탄생

CNC 전용 CPU로 구성하는 것은 사용 부품 점수 절감, 나아가 고장 원인 요소 감축에 의한 제품의 품질 향상에도 도움이 됩니다. 총력을 결집하여 개발한 미쓰비시전기 사상 첫 CNC 전용 CPU를 탑재함으로써 만반의 준비를 하여 등장한 M800/M80 시리즈 미래의 성능을 지금 손 안에 넣을 수 있는 제품으로, 당사에서는 절대적인 자신감을 가지고 고객 여러분께 제안할 수 있는 제품이라고 자부하고 있습니다.

미쓰비시전기 CNC 개발 프로젝트 팀

제작 과정

선반계 기능

선반계 기능 강화

밀링 가공 기능ㆍ다축다계통 제어 기능을 대폭 강화하였습니다.
또한, 작업자의 조작성도 향상시켜 보다 복잡해지고 있는 가공을 간단하고 고효율로 실현하는 것이 가능하게 되었습니다.

선반계 기능 이미지

복잡화하고 있는 가공을 간단하고 고효율로 실현

고속 고정밀 제어 및 SSS 제어, 경사면 가공 지령에 대한 대응에 의한 밀링 가공 기능 강화, 다축다계통 제어 기능 충실화 등 높은 생산성을 지원하는 다양한 기능을 탑재하였습니다.
또한, 공구 보정 및 워크 좌표계 시프트 등 작업자가 자주 실행하는 조작 및 프로그래밍 작업에 대한 조작성도 크게 향상하여 복잡화하고 있는 가공에 대응할 수 있게 되었습니다.

머신센터계 기능

진화한 머신센터계 기능

고속ㆍ고정밀도ㆍ고품질 가공을 실현하기 위한 SSS(Super Smooth Surface) 제어를 더욱 레벨업하였습니다.
또한, 각 축의 특성을 최대한으로 살리는 기능 및 비절삭 시간을 단축하는 기능을 탑재하여 높은 생산성을 실현하였습니다.

머신센터계 기능 이미지

"SSS-4G 제어"에 의한 고속ㆍ고정밀도ㆍ고품질 가공

고속ㆍ고정밀도ㆍ고품질 가공 제어 기능인 SSS 제어를 레벨업한 제4세대 SSS-4G(Super Smooth Surface - 4th Generation) 제어를 탑재하여 각 축의 특성에 맞는 최적 가감속 등 택-타임 단축을 도모하는 기능을 충실화하였습니다. 또한, 고속 가공에서도 기계 진동을 억제하는 것이 가능해졌습니다.
SSS-4G 제어를 적용하면 당사 기존 제품에 비해, 같은 가공 시간이라면 가공 정밀도를 향상시킬 수 있으며, 같은 가공 정밀도라면 가공 시간을 단축할 수 있습니다.

사용자 정의 기능

사용자의 개성을 그대로 표현할 수 있는 사용자 정의 기능

보다 단기간에, 보다 쉽게, 고차원 화면의 사용자 정의가 가능합니다.
확장성 높은 하드웨어와 진화한 작화 애플리케이션이 공작기계의 부가가치 향상을 지원합니다.

M800W/M80W 시리즈는 2 분할 멀티 화면을 탑재한 세로 장착 19형 표시기를 라인업하였습니다.
아래 쪽의 홈 애플리케이션은 자유롭게 사용자 정의 할 수 있습니다.

19형 세로 표시기에 의한 공작기계의 부가가치 향상

CNC 표준 화면을 위쪽에 배치함으로써, 아래 쪽의 홈 애플리케이션은 자유롭게 사용자 정의 할 수 있습니다. "CNC의 조작 화면을 모두 작성하는 것은 어렵지만, 독자적인 방법으로 공작기계의 부가가치를 향상시키고 싶다." 이러한 요망도 만족하도록 합니다.
고객의 생각대로 그 가능성은 무궁무진합니다.

표시기 뒷면에도 SD 메모리 카드 인터페이스를 내장하였습니다.
대용량의 가공 프로그램이나 독자 화면을 저장할 수 있습니다.

표시기 뒷면의 SD 메모리에 의한 대용량 사용자 지정

제어 유닛과 표시기가 일체의 패널 인 타입에도 표시기 뒷면에 SD 메모리 카드 인터페이스를 내장하였습니다.
SD 메모리 카드를 장착하면 대용량의 가공 프로그램이나 독자 화면에서 사용하는 대용량의 이미지 데이터를 저장할 수 있으므로 사용자 정의의 폭을 크게 넓힐 수 있습니다.

셀렉트 표시 및 메뉴의 필터링에 의해 표준 화면의 사용자 정의가 가능합니다.
작업자의 취향에 맞는 화면으로 변경하여 더욱 사용하기 쉽게 구성할 수 있습니다.

작업자의 취향에 따라 표준 화면 사용자 정의

작업자마다 자주 사용하는 메뉴는 한정되어 있습니다. 이 때는 메뉴 표시를 배열 또는 삭제하면 조작성을 향상시킬 수 있습니다. 원하는 화면으로 쉽게 쉽게 도착할 수 있습니다.
또한, 운전 화면의 일부 표시 내용을 변경할 수 있는 "셀렉트 표시" 기능도 탑재하였습니다. 공구 보정량 및 코먼 변수, 기계 제조회사가 작성한 독자 화면 등을 항시 표시되도록 하는 것도 가능합니다.

"공구 관리 화면"에 공구에 관한 정보를 집약하여 집중 관리할 수 있습니다.

보다 충실한 공구 관리 화면

공구에 관한 정보를 집약ㆍ집중 관리할 수 있는 공구 관리 화면을 준비하였습니다.
공구 명칭, 공구 ID 등 다양한 설정 항목을 갖추어 래더 및 가공 프로그램에 의한 읽기/쓰기ㆍ사용자 데이터 추가에도 대응하므로 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.