제품정보

한류형 전력 퓨즈

한류형 전력 퓨즈

선도적인 전력용 퓨즈 기업으로서 오랫 동안 쌓아온 기술을 바탕으로 뛰어난 성능을 제공합니다.

한류형 전력 퓨즈는 단락 고장 전류를 차단하여 회로를 보호하며,
반복적인 과전류 특성을 지닌 변압기, 콘덴서, 모터의 보호에 사용할 수 있습니다.
퓨즈 홀더는 실내와 실외에서 모두 사용할 수 있습니다.

변압기 및 콘덴서의 한류형 전력 퓨즈

변압기 및 콘덴서 보호용 한류형 전력 퓨즈로,
교류 부하 개폐기(LBS)와 퓨즈 홀더로 장착 가능합니다.

변압기 및 콘덴서의 한류형 전력 퓨즈

변압기용 한류형 전력 퓨즈

변압기 보호 전용 한류형 전력 퓨즈입니다.
CL-LD 타입은 최대 6.6kV 3상 변압기 용량 1,000kVA의 교류 부하 개폐기(LBS)에 사용할 수 있습니다.

변압기용 한류형 전력 퓨즈

스타터용 한류형 전력 퓨즈

모터 및 콘덴서 보호용 한류형 전력 퓨즈로,
모터 회로에 반복적인 과전류 특성을 제공할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.

스타터용 한류형 전력 퓨즈

변압기용 한류형 전력 퓨즈

변압기용 한류형 전력 퓨즈로,정격 전류는 1A 또는 2A입니다.

변압기용 한류형 전력 퓨즈