제품정보

직류 고전압 대응 노퓨즈 차단기/노퓨즈 스위치

NF125-HDV 3P

태양광 발전 시스템 접속 상자·집전 상자·파워 컨디셔너에 최적.

직류 고전압 대응 배선용 차단기, 배선용 스위치는 직류 고전압에 대응하며 주로 태양광 발전 시스템의 접속함, 집전함, 파워 컨디셔너에 사용됩니다.
또 데이터 센서의 고전압 직류 전원 공급 시스템(HVDC)에서도 고효율 전원 공급을 목적으로 사용됩니다.

직류 고전압 대응 배선용 차단기(HDV 시리즈)

최대 DC600V 회로에 적용 가능한 직류 고전압 대응 배선용 차단기입니다.
주로 태양광 발전 시스템의 접속함·집전함에 사용됩니다.

제품 특징보기

직류 고전압 대응 배선용 차단기(HDV 시리즈)

직류 고전압 대응 배선용 차단기(HDVA 시리즈)

최대 DC750V 회로에 적용 가능한 직류 고전압 대응 배선용 차단기입니다.
주로 태양광 발전 시스템의 접속함·집전함에 사용됩니다.

제품 특징보기

직류 고전압 대응 배선용 차단기(HDVA 시리즈)

직류 고전압 대응 배선용 (KB-HD 시리즈)

개방 전압 600V 회로에 적용 가능한 배선용 스위치입니다.
주로 태양광 발전 시스템의 접속함에 사용됩니다.

제품 특징보기

직류 고전압 대응 배선용 (KB-HD 시리즈)

직류 고전압 대응 배선용 스위치(KB-HDA 시리즈)

DC750V 회로에 적용 가능한 배선용 스위치입니다.
주로 태양광 발전 시스템의 접속함에 사용됩니다.
IEC 35mm 레일 장착에 표준 대응하며 소형 투명 단자 커버를 라인업했습니다.

제품 특징보기

직류 고전압 대응 배선용 스위치(KB-HDA 시리즈)