제품정보

지시 계기

지시 계기 ME LE DE YM LM YS LS YR LR YP LP LB LI FM

작동하기 쉽고 보기가 가능한 추적식 미쓰비시전기 지시 계기

수명이 길고 추적 정밀도와 읽기 쉬운 눈금을 제공하고 기기의 전원 또는 작동 상태를 빠르고 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 미쓰비시 지시계는 다양한 요구에 부응하는 적합한 모델 라인업을 제공합니다.

전자식 멀티 지시 계기

이 전자식 미터는 둘 이상의 전자식 소자를 측정할 수 있으며 배선이 생략되므로 계량기 설치 공간이 필요하지 않습니다.
B/NET 통신 및 CC-Link 통신과 같은 옵션도 준비되어 있습니다.

제품 특징보기

전자식 멀티 지시 계기

전자식 지시 계기

이 전자식 미터는 전류 또는 전압과 같은 단일 요소를 측정합니다.
이 미터는 눈금의 설정을 변경할 수 있으므로 CT 또는 VT의 정격이 변경될 경우 미터를 교체하지 않아도 됩니다

제품 특징보기

전자식 지시 계기

전자식 수요 전류계

이 전자식 계기는 일정한 기한 내의 전압 또는 전류를 평균값으로 표시합니다.
이 미터는 눈금의 설정을 변경할 수 있으므로 CT 또는 VT의 정격이 변경될 경우 미터를 교체하지 않아도 됩니다.

제품 특징보기

전자식 수요 전류계

전류계

교류 회로 또는 직류 회로의 전류를 측정 및 표시하는 미터로, 송전선 및 서비스 선, 부하 장치 등의 전류를 측정하는 데 사용됩니다.

제품 특징보기

전류계

전압계

교류 회로 또는 직류 회로의 전압을 측정 및 표시하는 미터로,
회로의 전압을 측정하는 데 사용됩니다.

제품 특징보기

전압계

전력계

교류 회로의 유효 전력량을 측정 및 표시하는 미터로, 변압기 및 부하 장치 등의 부하 상태 소비 전력을 측정하는 데 사용됩니다.

제품 특징보기

전력계

무효 전력계

교류 회로의 무효 전력량을 측정 및 표시하는 미터로, 변압기 및 부하 장치 등의 무효 전력을 측정하는 데 사용됩니다.

제품 특징보기

무효 전력계

역률계

교류 회로의 역률을 측정 및 표시하는 미터로, 평형 회로 또는 불평형 회로에 사용됩니다.

제품 특징보기

역률계

주파수계

교류 회로의 주파수를 측정 및 표시하는 미터로, 회로 및 발전 장비 등의 주파수를 측정하는 데 사용됩니다.

제품 특징보기

주파수계

수신 지시계

수신 지시계는 트랜스듀서 검출기의 트랜스에서 전기 신호가 수신될 때 측정된 양을 표시하며, 다양한 입력 및 표시 장치에 사용됩니다.

제품 특징보기

수신 지시계

전환 스위치부착 지시계

전환 스위치가 있는 AC 전압계를 사용해 기기를 통해 3상/3선 시스템(또는 1상/3선 시스템)의 선간 전압(전류)을 측정할 수 있습니다.

제품 특징보기

전환 스위치부착 지시계

최대 수요 전력계 및 최대 수요 전력계 릴레이

일정한 기한 내의 평균값을 기준으로 교환 회로, 전압, 전력 등을 측정하여 표시하는 미터입니다. 미터 릴레이 기능이 있는 모델도 있습니다.

제품 특징보기

최대 수요 전력계 및 최대 수요 전력계 릴레이

미터 릴레이

미터 릴레이는 전압, 전류 및 기타 항목 측정과 동시에 접점 출력 알람을 발생시킬 수 있습니다.

제품 특징보기

미터 릴레이

최대값 및 최소값 지시계

이러한 지시계에는 최대값과 최소값을 표시하는 표시 바늘이 있습니다. 이러한 지시계의 응답 시간은 매우 빠릅니다. 이 지시계는 비접지식 회로의 지락 발생 시 영상 전압을 측정하는데 사용됩니다.

제품 특징보기

최대값 및 최소값 지시계

특수 목적용 미터

누전 검출기, 동기 검정기, 트랙 절연 저항 테스터, 이중 소자 지시계 등과 같은 특수 목적용 미터입니다.

제품 특징보기

특수 목적용 미터

바 타입 미터

발전/변환 시스템, 제강소 및 화학 공장, 일반 패널 지시계의 다양한 프로세스를 제어하는 지시계입니다.

제품 특징보기

바 타입 미터