제품정보

진공 전자접촉기

진공 콘택트 및 조합 장치 - VMC

환경 보존에 적합한 새로운 미래형 설계

미쓰비시전기의 VMC는 다음과 같은 특징이 있습니다.
- 6가지 지정 유해 물질 미사용
- 프레임 장착을 위한 접이식 구조 채택
- 자소성 절연 재료 채택
- IP3X 구조, 박스 보호 등급 코드의 IP 스탠드 제공.
- 국제 표준 충족

VZ-E 시리즈

환경 보존에 적합한 새로운 미래형 설계
정격 전압 3.6/7.2kV
정격 전류 200/400A

VZ-E 시리즈

VZ-D 시리즈

상당한 경험과 실제 성취를 통해 진공 콘택트 및 조합 장치 분야에서 지속적으로 세계를 주도하고 있습니다.
정격 전압 3.3/6.6kV
정격 전류 100~400A

VZ-D 시리즈