제품정보

방출형 전력 퓨즈

방출 퓨즈

동작 전압이 낮은 단락 전류와 같은 작은 고장전류에서 큰 고장전류에 이르는 전류를 차단할 수 있습니다.

붕산을 사용하는 방출 퓨즈로, 아크를 제거하고 고장전류를 차단합니다.
작동 전압이 낮은 단락전류와 같은 작은 고장전류에서 큰 고장전류에 이르는 전류를 차단할 수 있습니다.
최대 5번까지 교체 리필 장치로 재사용할 수 있습니다.

변압기 및 콘덴서용 방출형 전력 퓨즈

전력용 퓨즈의 외형 치수는 동일합니다. 정격 전류는 리필 장치에 따라 변경되며, 작동 전압이 낮은 단락전류와 같은 작은 고장전류에서 큰 고장전류에 이르는 전류를 차단할 수 있습니다.

변압기 및 콘덴서용 방출형 전력 퓨즈

변압기용 방출형 전력 퓨즈

변압기를 위한 전류 제한 특성이 있는 방출 퓨즈로, 정격 전류는 1A 또는 2A입니다.

변압기용 방출형 전력 퓨즈