• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

전력량계

전력량계 M7UM M8UM M7P M8P WP3P WP4P WV3P WV4P WH3G M1L M2L M3L

사용 친화적인 어드밴스드 미쓰비시전기 전력량계

전력 요구가 증가함에 따라 더욱 세부적인 전력 관리가 필요해져 전력량계는 뛰어난 신뢰성과 향상된 정밀도를 갖춰야 합니다.
미쓰비시전기의 다양한 모델 중 사용자의 요구에 가장 적합한 전력량계를 선택할 수 있습니다.

표면형 전자식 전력량계

훨씬 더 작은 전자식 전력량계입니다.
이 전자식 전력량계는 조절 가능한 25mm/30mm 단자 구조로 되어 있습니다.

표면형 전자식 전력량계

전자식 전력량계

이 전자식 전력량계는 초소형 다기능 제품으로, 설정이 간편합니다.
설정에 따라 LCD에 출력 펄스와 승수가 자동으로 표시됩니다.

전자식 전력량계

전자식 무효 전력량계

이 전자식 무효 전력량계는 초소형 다기능 제품으로, 설정이 간편합니다.
설정에 따라 LCD에 출력 펄스와 승수가 자동으로 표시됩니다.

전자식 무효 전력량계

전력량계

전력량계는 일반적으로 등급 정확도가 있습니다.
뿐만 아니라 K5, K11 및 K12 타입 전송 장치가 내장된 전력량계도 있습니다.

전력량계