회사소개
제품정보
FA 기종선정 툴 바로가기
고객지원
교육/인증시험 안내
SHOWROOM
e-F@ctory
홍보센터
인재채용
보다 더 충실. 신뢰성/편리함을 향상시킨 보조계전기
세계 최초, 간단/편리한 배선 작업을 실현하는 CAN단자 구조를 채용하고 있습니다. (당사 특허제품) 전자접촉기 등의 조작용 릴레이로서 사용이 가능하여 많은 접점수로 신호를 지령/전송합니다.
트윈 접점의 채용으로 접촉 신뢰성이 향상되었습니다. 그리고 DIN레일 취부나 조작용 릴레이로서 사용이 가능합니다.
제품 특징보기
정전이나 전압 강하시에 기계적으로 접촉을 유지합니다.
2A이상의 비교적 큰 전류가 사용되는 전기적 내구성이 필요로 하는 경우에 적합합니다.
a접접이 ON 되고 나서 b접점을 OFF 하도록 접점의 접촉을 오버랩시킨 제품입니다.
순간 정전 등에 콘덴서의 방전으로 1~4초간 투입을 유지합니다. 복귀후, 부하의 연속 운전이 가능합니다.