사업장에서의 에너지 절약을 지원하는 에너지 계측 유닛
에너지 비용 절감을 위해 필요한 정확하고 세심한 에너지 감시를 지원합니다. 분할형 전류 센서와 조합하여 계측하고자 하는 설비·회로에 쉽게 장착할 수 있는 타입도 있습니다.
빌딩 블록 방식으로 예산이나 부하 증설에 따라 회로 증설이 가능합니다.
SD 메모리 카드나 B/NET 전송, CC-Link 통신, MODBUS(R)RTU 통신을 사용하여 복수 회로의 계측 데이터 수집의 간소화를 도모할 수 있습니다.
절연 감시품으로는 Ior(저항분 누설 전류)계측이 가능하기 때문에 생산 라인 정지에 따른 손실 회피 등을 목적으로 한 설비의 예방 보전 용도로도 활용 가능합니다.

제품 본체에서 에너지 계측·표시나 계측점 설정이 가능합니다.
또 RS-485(MODBUS(R)RTU 통신) 기능으로 범용 서버와 쉽게 연계할 수 있어 에너지 관리의 노동력 절감을 도모할 수 있습니다.

여러 회로에 적합한 다양한 모델을 제공합니다.
저압 사용, 고압 및 저압 공통 사용, 인입 회로 및 배전 회로 측정을 1개의 장치에서 수행할 수 있습니다.
B/NET 전송, CC-Link 통신 및 LONWORKS 통신과 같은 네트워크에 대응합니다.

동일한 전송 시스템의 저압 회로 6개를 1개의 장치에서 측정할 수 있습니다.
B/NET 전송, CC-Link 통신 및 LONWORKS 통신과 같은 네트워크에 대응합니다.
또한 측정한 데이터를 내장 메모리에 저장하고 전용 소프트웨어로 PC에 수집할 수도 있습니다.

전기량을 측정할 뿐만 아니라 시설의 생산량 또는 가동 시간을 측정할 수도 있습니다.
또한 시설의 상태를 모니터링할 수도 있습니다.