다양한 용도 소형 부품 조립, 고하중 처리 및 포장 지원
전용 모터와 앰프로 최고 수준의 고속, 고정밀 작동이 가능합니다. 미쓰비시전기의 PLC 및 서보 모터를 간편하게 연결하여 다양한 작업에 적용할 수 있습니다.
자동화가 불가능했던 작업을 ‘차세대 지능화 기능’으로 차세대 제조업을 지원하며 ‘FA-IT 연계 기능’과 높은 안전성으로 사람과 함께 일할 수 있게 하는 ‘안전·사람 협동 용도’로 모든 자동화 요구에 부응합니다.

종래기의 특징을 계승해, 한층 더 지능화 솔루션의 탑재와 성능 향상을 도모한, iQ Platform 대응 RH-FH-Q시리즈와 스탠다드판 RH-FH-D시리즈.

기능과 성능을 강화하여 중간 규모에서 대규모에 이르는 시스템에 FA를 통합하고 전체 성능을 향상시킬 수 있습니다.
iQ 플랫폼 타입 SQ 시리즈.

기능과 성능을 강화하여 고객의 기존 시스템과의 호환성을 실현합니다.
단독 타입 SD 시리즈