①직류 고전압 대응
최대로 DC600V 회로에 적용 가능
※ 지정된 결선 조건에서 적용 가능
②소형 외형
접속 상자ㆍ집전 상자의 소형화에 기여
NF63-HDV, NF125-HDV:가로폭 75mm
NF250-HDV:가로폭 105mm
③시공 저감ㆍ배선 효율 향상
역접속 가능
①직류 고전압 대응
최대로 DC750V 회로에 적용 가능
※ 지정된 결선 조건에서 적용 가능
②소형 외형
접속 상자ㆍ집전 상자의 소형화에 기여
NF125-HDV, NF250-HDV:가로폭 105mm
③시공 저감ㆍ배선 효율 향상
역접속 가능
①최대로 정격 전류 800V에 대응
대용량 파워 컨디셔너에 최적
②직류 고전압 대응
3극 제품으로 DC750V, 4극 제품 DC1000V 회로에 적용 가능
고효율 전원 공급에 기여
③시공 저감ㆍ배선 효율 향상
역접속 가능
①직류 고전압 대응
태양광 발전 시스템 DC400V 회로(개방 전압 DC600V)에 적용 가능
※ 지정된 결선 조건에서 적용 가능
②소형 외형
가로폭 25mm, 세로 치수 95mm
접속 상자의 소형화에 기여
③시공 저감ㆍ배선 효율 향상
역접속 가능
④안전ㆍ안심
JIS C 8201-3에 적합
①직류 고전압 대응
태양광 발전 시스템 DC750V 회로에 적용 가능
※ 지정된 결선 조건에서 적용 가능
②소형 외형
가로폭 25mm, 세로 치수 95mm
접속 상자의 소형화에 기여
③시공 저감ㆍ배선 효율 향상
역접속 가능
IEC 레일 설치 표준 대응
④안전ㆍ안심
JIS C 8201-3에 적합
단자 커버 설치 가능