![]()

MCCB에서는 보호할 수 없는 저용량의 제어 회로, 히터, 모터, 솔레노이드 밸브, 변압기, 전자 회로 등의 보호에 주로 이용되며, 장치, 제어반 등의 각종 제어 회로의 공간을 절약할 수 있습니다. 정격 전류의 종류가 미세하며, 과전류 동작 특성도 다수 라인업하고 있습니다.





다양한 동작 특성(순간형, 고속형, 중속형, 저속형, 중속형 관성 루디 레이 부착, 저속형 관성 루디 레이 부착)을 라인업하고 있으므로, 보호 기기에 맞는 선정이 가능합니다.

절연 압착 단자에는 대형 단자 커버를 옵션으로 준비하였습니다.
단자 커버 장착시 다른 기기와의 밀착이 장착이 가능하게 되었습니다.
AC, DC 겸용 타입이므로, AC250V, DC65V 이하의 회로에 그대로 사용할 수 있습니다. 또한, 재고품이 있는 경우에는 보관 공간의 절감은 물론, 관리 업무도 줄어들며 AC, DC를 혼동하여 준비할 우려도 없습니다.
가로폭은 1극당 불과 17.5mm으로 매우 얇아 콤팩트합니다.
특히 다수 사용하는 경우에는 공간 절약을 극대화할 수 있습니다.

| 형 명 | CP30-BA | CP30-HU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 극 수 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| 정격 전류 In(A) | 0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 30 | 0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 | |||||||
| 정 격 차 단 전 류 (kA) |
UL 1077 CSA C22.2 No.235 |
정격 전압 |
AC V | 250 | 250 | ||||
| AC V | 65 | 125 | - | 65 | 125 | - | |||
| AC | 2.5kA at 250V | 2.5kA at 250V | 10kA at 250V | ||||||
| DC | 2.5kA at 65V | 2.5kA at 125V | - | 10kA at 65V | 10kA at 125V | ||||
| IEC 60934 EN 60934 GB 17701(주 3) (Icn) |
정격 절연 전압 Ui V |
250 | 250 | ||||||
| AC | 2.5kA at 230V | 2.5kA at 230V 10kA at 120V |
10kA at 230V | ||||||
| DC | 2.5kA at 60V | 2.5kA at 120V | - | 10kA at 65V | 10kA at 120V | ||||
| JIS C 4610 (Icn) |
정격 절연 전압 Ui V |
250 | 250 | ||||||
| AC | 2.5kA at 230V | 2.5kA at 230V 10kA at 120V |
10kA at 230V | ||||||
| DC | 2.5kA at 60V | 2.5kA at 120V | - | 10kA at 65V | 10kA at 120V | ||||
| IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-1 Ann.1 (Icu/Ics) |
정격 절연 전압 Ui V |
250 | 250 | ||||||
| AC | 2.5/2.5kA at 230V | 2.5/2.5kA at 230V 10/10kA at 120V |
10/10kA at 230V | ||||||
| DC | 2.5/2.5kA at 120V | - | 10/10kA at 60V | 10/10kA at 120V | |||||
| AC/DC 공용 | 공용 | -(주 1) | 공용 | -(주 1) | |||||
| 동 작 특 성 | 순간형(I);중속형(M), (MD);저속형(S), (SD);고속형(F)(주 2) |
순간형(I);중속형(M), (MD);저속형(S) |
|||||||
| 표 준 부 속 장 치 | IEC 35mm 레일 설치 도구 | IEC 35mm 레일 설치 도구 | |||||||
주(1) 3극 제품은 AC 전용품입니다.
(2) 순간형(I), 중속형(M)(MD), 저속형(S)(SD), 고속형(F) 이외의 동작 특성은 당사에 문의하십시오.
(3) CP30-BA만.